Etusivu / Tuotteet / ARCA IEC Accessories
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Cabinets

8120731

Asennuslevy

Mitat - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120732

Asennuslevy (250x250x2 mm)

Mitat - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120733

Asennuslevy

Mitat - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120734

Asennuslevy (350x350x2 mm)

Mitat - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120735

Asennuslevy

Mitat - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120730

Asennuslevy (450x450x2 mm)

Mitat - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120736

Asennuslevy

Mitat - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120738

Asennuslevy

Mitat - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120739

Asennuslevy

Mitat - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120930

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 150 x 250 x 2

Cabinets

8120751

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120752

Mitat - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120931

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 250 x 350 x 2

Cabinets

8120753

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120754

Mitat - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120932

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 350 x 450 x 2

Cabinets

8120755

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120750

Mitat - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120933

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 350 x 550 x 2

Cabinets

8120756

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120934

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 430 x 630 x 2

Cabinets

8120758

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120935

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 530 x 730 x 2

Cabinets

8120759

Asennuslevy, perforoitu

Mitat - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120920

Asennuslevy, multiperforoitu

Mitat - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8120921

Mitat - 250 x 250 x 1.5

Cabinets

8120922

Asennuslevy, multiperforoitu

Mitat - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8120923

Mitat - 350 x 350 x 1.5

Cabinets

8120924

Asennuslevy, multiperforoitu

Mitat - 450 x 350 x 1.5

Cabinets

8120929

Mitat - 450 x 450 x 1.5

Cabinets

8120925

Asennuslevy, multiperforoitu

Mitat - 550 x 350 x 1.5

Cabinets

8120927

Asennuslevy, multiperforoitu

Mitat - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120928

Asennuslevy, multiperforoitu

Mitat - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120741

Asennuslevy

Mitat - 250 x 150 x 5

Cabinets

8120742

Mitat - 250 x 250 x 5

Cabinets

8120743

Asennuslevy

Mitat - 350 x 250 x 5

Cabinets

8120744

Mitat - 350 x 350 x 5

Cabinets

8120745

Asennuslevy

Mitat - 450 x 350 x 5

Cabinets

8120740

Mitat - 450 x 450 x 5

Cabinets

8120746

Asennuslevy

Mitat - 550 x 350 x 5

Cabinets

8120748

Asennuslevy

Mitat - 630 x 430 x 5

Cabinets

8120749

Asennuslevy

Mitat - 730 x 530 x 5

Cabinets

8120791

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120760

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120763

Mitat - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120793

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120794

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120764

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120765

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120767

Mitat - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120796

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120769

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120778

Mitat - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120797

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120770

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120790

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120775

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120800

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120777

DIN-kiskokehyssarja

Mitat - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120910

Sisäovisarja
Cabinets

8120711

Sisäovisarja

Mitat - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120712

Sisäovisarja

Mitat - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120911

Sisäovisarja
Cabinets

8120713

Sisäovisarja

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120714

Sisäovisarja

Mitat - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120912

Sisäovisarja
Cabinets

8120715

Sisäovisarja

Mitat - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120710

Sisäovisarja

Mitat - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120913

Sisäovisarja
Cabinets

8120716

Sisäovisarja

Mitat - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120914

Sisäovisarja
Cabinets

8120718

Sisäovisarja

Mitat - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120915

Sisäovisarja
Cabinets

8120719

Sisäovisarja

Mitat - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120810

Kulmasäätösetti

Mitat - 135 x 50 x 30

Cabinets

8120811

Kulmasäätösetti

Mitat - 190 x 50 x 30

Cabinets

8120812

Kulmasäätösetti

Mitat - 245 x 70 x 30

Cabinets

8120820

Yhdyslaippa

Mitat - 82 x 216 x 12

Cabinets

8120830

Seinäkiinnityssarja

Mitat - 34 x 56 x 20

Cabinets

8120831

Seinäkiinnityssarja

Mitat - 34 x 56 x 50

Cabinets

8120904

Seinäkiinnityssarja

Mitat - 34 x 57 x 23

Cabinets

8120905

Seinäkiinnityssarja

Mitat - 34 x 57 x 53

Cabinets

8120832

Muovinen Seinäkiinnityssarja

Mitat - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120833

Muovinen Seinäkiinnityssarja

Mitat - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120834

Muovinen Seinäkiinnityssarja

Mitat - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120835

Muovinen Seinäkiinnityssarja

Mitat - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120891

Saranasarja pieni

Mitat - 70 x 35 x 30

Cabinets

8120892

Saranasarja medium

Mitat - 120 x 35 x 35

Cabinets

8120840

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120841

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120842

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120843

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120844

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120845

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120846

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm

Mitat - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120860

Lukkopesä Double-bit 3mm

Mitat - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120980

Lukkopesä Double-bit 3mm

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120861

Lukkopesä Square 7mm

Mitat - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120981

Lukkopesä Square 7mm

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120862

Lukkopesä Square 8mm

Mitat - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120982

Lukkopesä Square 8mm

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120863

Lukkopesä Triangular 8mm

Mitat - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120983

Lukkopesä Triangular 8mm

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120865

Lukko 1242E system

Mitat - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120985

Lukko 1242E system

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120866

Lukko V2432E system

Mitat - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120986

Lukko V2432E system

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120867

Lukko 455E system

Mitat - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120987

Lukko 455E system

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120868

Lukko 405E system

Mitat - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120988

Lukko 405E system

Mitat - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120870

Puolisylinterilukkopesä Double-bit 3mm

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120871

Puolisylinterilukkopesä Square 7mm

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120872

Puolisylinterilukkopesä Square 8mm

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120873

Puolisylinterilukkopesä Triangular 8mm

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120875

Puolisylinterilukkopesä 1242E system

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120876

Puolisylinterilukkopesä V2432E system

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120877

Puolisylinterilukkopesä 455E system

Mitat - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120878

Puolisylinterilukkopesä 405E system

Mitat - 17 x 30 x 40

Accessories

8120850

Cabinets

8120940

Sadelippa kaapille 2030

Mitat - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120941

Sadelippa kaapille 3020

Mitat - 30 x 200 x 20

Cabinets

8120942

Sadelippa kaapille 3040

Mitat - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120943

Sadelippa kaapille 4030 ja 3030

Mitat - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120944

Sadelippa kaapille 4050

Mitat - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120945

Sadelippa kaapille 4060

Mitat - 30 x 600 x 20

Cabinets

8120946

Sadelippa kaapille 5040 ja 4040

Mitat - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120954

Mitat - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120947

Sadelippa kaapille 5070

Mitat - 50 x 700 x 20

Cabinets

8120948

Sadelippa kaapille 6040

Mitat - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120949

Sadelippa kaapille 6080

Mitat - 50 x 800 x 20

Cabinets

8120950

Sadelippa kaapille 8060

Mitat - 50 x 600 x 20

Cabinets

8120951

Sadelippa kaapille 7050

Mitat - 50 x 500 x 20

Accessories

8120836

Cabinets

8392235

Muoviavain 3B lehtilukkoon
Cabinets

8120960

Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni

Mitat - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120961

Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni

Mitat - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120962

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni

Mitat - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120963

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni

Mitat - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120964

Mitat - 22 x 200 x 16

Cabinets

8120965

Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060

Mitat - 22 x 200 x 16

ARCA IEC Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...