Etusivu / Tuotteet / ARCA 705030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 705030
Kaapit

ARCA 705030

8120017

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 700 x 500 x 300

ARCA 705030S
Kaapit

ARCA 705030S

8120097

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 700 x 500 x 300

ARCA 705030W
Kaapit

ARCA 705030W

8120137

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 700 x 500 x 300

ARCA 705030 No MP
Kaapit

ARCA 705030 No MP

8120017N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 700 x 500 x 300

ARCA 705030S No MP
Kaapit

ARCA 705030S No MP

8120097N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 700 x 500 x 300

ARCA 705030W No MP
Kaapit

ARCA 705030W No MP

8120137N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 700 x 500 x 300

ARCA 705030 Lisätarvikkeet

MPX ARCA 7050
Kaapit

MPX ARCA 7050

8120748

Asennuslevy
IDS ARCA 7050
Kaapit

IDS ARCA 7050

8120718

Sisäovisarja
DSP ARCA RM
Kaapit

DSP ARCA RM

8120965

Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
RCS ARCA 7050
Kaapit

RCS ARCA 7050

8120951

Sadelippa kaapille 7050
MPP ARCA 7050
Kaapit

MPP ARCA 7050

8120758

Asennuslevy, perforoitu
DSP ARCA LM
Kaapit

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
DRS ARCA 705030
Kaapit

DRS ARCA 705030

8120775

DIN-kiskokehyssarja
MPS ARCA 7050
Kaapit

MPS ARCA 7050

8120738

Asennuslevy
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...