Etusivu / Tuotteet / ARCA 304015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 304015
Kaapit

ARCA 304015

8120022

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 400 x 150

ARCA 304015T
Kaapit

ARCA 304015T

8121022

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 400 x 150

ARCA 304015 No MP
Kaapit

ARCA 304015 No MP

8120022N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 300 x 400 x 150

ARCA 304015T No MP
Kaapit

ARCA 304015T No MP

8121022N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, Läpinäkyvä ovi PUR tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy. Ei sisällä asennu...

Mitat - 300 x 400 x 150

ARCA 304015 Lisätarvikkeet

DRS ARCA 304015
Kaapit

DRS ARCA 304015

8120793

DIN-kiskokehyssarja
DSP ARCA HRS
Kaapit

DSP ARCA HRS

8120963

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
DSP ARCA HLS
Kaapit

DSP ARCA HLS

8120962

Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
IDS ARCA 3040
Kaapit

IDS ARCA 3040

8120911

Sisäovisarja
RCS ARCA 3040
Kaapit

RCS ARCA 3040

8120942

Sadelippa kaapille 3040
PMK ARCA 40
Kaapit

PMK ARCA 40

8120842

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
MPP ARCA 3040
Kaapit

MPP ARCA 3040

8120931

Asennuslevy, perforoitu
MPMP ARCA 4030
Kaapit

MPMP ARCA 4030

8120922

Asennuslevy, multiperforoitu
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...