Etusivu / Tuotteet / ARCA 303021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat: 200 x 300 x 150 mm - 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ARCA 303021T
Kaapit

ARCA 303021T

8121005

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 300 x 210

ARCA 303021
Kaapit

ARCA 303021

8120005

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 No MP
Kaapit

ARCA 303021 No MP

8120005N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 300 x 210

ARCA 303021T No MP
Kaapit

ARCA 303021T No MP

8121005N

PC-kaappi
Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 Lisätarvikkeet

MPX ARCA 3030
Kaapit

MPX ARCA 3030

8120742

Mounting plate (250x250 mm)
MPMP ARCA 3030
Kaapit

MPMP ARCA 3030

8120921

Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Kaapit

MPS ARCA 3030

8120732

Asennuslevy (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Kaapit

IDS ARCA 3030

8120712

Sisäovisarja
MPP ARCA 3030
Kaapit

MPP ARCA 3030

8120752

Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Kaapit

DRS ARCA 303021

8120763

DIN rail frame set
PMK ARCA 30
Kaapit

PMK ARCA 30

8120841

Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Kaapit

DSP ARCA VLS

8120960

Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...