Etusivu / Tuotteet / ALU 1212
ALN image

ALN

ALU-kotelosarja on alumiinista tehtyjä koteloita, jotka soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.

Mitat: 66*60*46 mm - 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
ALN 121208
Kotelot

ALN 121208

7811210

Alumiinikotelo
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 125 x 124 x 81

ALN 121208 UP
Kotelot

ALN 121208 UP

7831210

Alumiinikotelo

Mitat - 125 x 124 x 81

ALU 1212 Lisätarvikkeet

AM 1212
Kotelot

AM 1212

9511150

Asennuslevy, koteloille:
MR 75005
Kotelot

MR 75005

7075005

Taptite M5 ruuvi, itsekierteittävä, koteloille:
MRS 28541
Kotelot

MRS 28541

7028541

Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
ARH 12
Kotelot

ARH 12

9822001

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...