Home / Fi / ALU 0808
ALN image

ALN

ALU-kotelosarja on alumiinista tehtyjä koteloita, jotka soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.

Mitat: 66*60*46 mm - 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Korkeus (mm)

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

ALN 080806
Kotelot

ALN 080806

7811130

Alumiinikotelo
ALN 080806 UP
Kotelot

ALN 080806 UP

7831130

Alumiinikotelo

ALUN Lisätarvikkeet

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...