Home / de / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410
ABQ3 122410 main image
ABQ3 122410 main image
ABQ3 122410 main image
ABQ3 122410 thumb 1
ABQ3 122410 thumb 2
ABQ3 122410 thumb 6

ABQ3 122410

7085781

Abmessungen - 120 x 240 x 100

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074099068

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 120

Breite (mm) : 240

Tiefe (mm) : 100

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

EURO3_122410.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 122408B.dwg
  • 122408B.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU3_122402C.dwg
  • FIBOX_EU3_122402C.dxf
  • FIBOX_EU3_122402C.step
  • FIBOX_EU3_122402C.x_t

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABQ3 122410 7085781 Zubehör

TRH 1212
Gehäuse

TRH 1212

9822002

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRH 24
Gehäuse

TRH 24

9822008

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRM 0812
Gehäuse

TRM 0812

9820009

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau
TM 1224
Gehäuse

TM 1224

9512016

Montageplatte, für Gehäuse

ABQ3 122410

Fibox
7085781_ABQ3_122410_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 122410

Artikel-Nr. : 7085781

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)

EAN: : 6418074099068

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_122410
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 120 240 100
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
TRH 1212 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplatte, für Gehäuse
(111 x 216 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...