Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 233011 product image 1
PC 233011 product image 2
Next slide
PC 233011 thumbnail image 1
PC 233011 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 2330 / PC 233011

PC 233011 7032890

Abmessungen 230 x 300 x 110

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7032890

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003713

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 110

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Umweltdaten :

A1-A3 GWP (kgCO2e): 6.916519939

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr.: HUB-4865

Third party verification: TRUE

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 2330 / PC 233011

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 233011

Fibox
7032890_PC_233011_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 233011

Artikel-Nr. : 7032890

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003713

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO233009-11
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 300 110
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
TRH 1216 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Montageplatte, für Gehäuse
(221 x 274 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD