Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.






Euronord / EURONORD 2330 / PC 233009
PC 233009 7032870
Abmessungen 230 x 300 x 90
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7032870
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074003706
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 230
Breite (mm) : 300
Tiefe (mm) : 90
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 2330 / PC 233009
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
PC 233009


Sample image
Order symbol : PC 233009
Artikel-Nr. : 7032870
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074003706
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 300 | 90 |
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
TF 28037 | Befestigungslasche, für Gehäuse |
TRH 1216 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(146 x 35 x 7) |
TRH 2330 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(285 x 35 x 7) |
TRM 0816 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(146 x 15 x 5) |
TM 2330 |
Montageplatte, für Gehäuse
(221 x 274 x 1.5) |
TH A |
Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )