Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
AB 162509 main image
AB 162509 main image
AB 162509 main image
AB 162509 thumb 1
AB 162509 thumb 2
AB 162509 thumb 3

AB 162509

7083840

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 160 x 250 x 90

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003560

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Höhe (mm) : 160

Breite (mm) : 250

Tiefe (mm) : 90

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 5.70966

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-5897

Third party verification: TRUE

EURO162509-15.gif Herunterladen
EURO162509-15i.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 162508b.dwg
  • 162508b.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • 162502C.dwg
  • 162502C.dxf
  • FIBOX_EU162502C.step
  • FIBOX_EU162502C.x_t
  • FIBOX_EU162502C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AB 162509 7083840 Zubehör

TM 1625
Gehäuse

TM 1625

9512018

Montageplatte, für Gehäuse
TRH 24
Gehäuse

TRH 24

9822008

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRH 1216
Gehäuse

TRH 1216

9822028

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRM 0816
Gehäuse

TRM 0816

9820013

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

AB 162509

Fibox
7083840_AB_162509_2_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 162509

Artikel-Nr. : 7083840

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003560

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO162509-15
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 160 250 90
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
TM 1625 Montageplatte, für Gehäuse
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(146 x 15 x 5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD