Gehäuse und Lösungen

Unternehmen
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
PC 162513 main image
PC 162513 main image
PC 162513 main image
PC 162513 thumb 1
PC 162513 thumb 2
PC 162513 thumb 3

PC 162513

7032860

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 160 x 250 x 125

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003690

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höhe (mm) : 160

Breite (mm) : 250

Tiefe (mm) : 125

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 4.95521

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

EURO162509-15.gif Herunterladen
EURO162509-15i.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162505C.step
  • FIBOX_EU162505C.x_t

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 162513 7032860 Zubehör

TM 1625
Gehäuse

TM 1625

9512018

Montageplatte, für Gehäuse
TRH 24
Gehäuse

TRH 24

9822008

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRH 1216
Gehäuse

TRH 1216

9822028

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TRM 0816
Gehäuse

TRM 0816

9820013

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau

PC 162513

Fibox
7032860_PC_162513_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 162513

Artikel-Nr. : 7032860

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003690

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO162509-15
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 160 250 125
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
TM 1625 Montageplatte, für Gehäuse
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(146 x 15 x 5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD