Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 153412 product image 1
PC 153412 product image 2
PC 153412 product image 1
Next slide
PC 153412 thumbnail image 1
PC 153412 thumbnail image 2
PC 153412 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1534 / PC 153412

PC 153412 7032710

Abmessungen 150 x 340 x 120

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7032710

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074058454

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 150

Breite (mm) : 340

Tiefe (mm) : 120

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 1534 / PC 153412

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 153412

Fibox
7032710_PC_153412_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 153412

Artikel-Nr. : 7032710

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074058454

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO153410-12
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 150 340 120
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
TRH 34 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(307 x 35 x 7)
TRH 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Montageplatte, für Gehäuse
(303 x 136 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD