Home / de / ARCA 504021 / ARCA 504021T No MP
ARCA 504021T No MP main image
ARCA 504021T No MP main image
ARCA 504021T No MP main image
ARCA 504021T No MP thumb 1
ARCA 504021T No MP thumb 2
ARCA 504021T No MP thumb 3

ARCA 504021T No MP

8121011N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 500 x 400 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074317971

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 500

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 504021T No MP 8121011N Zubehör

IDS ARCA 5040
Schränke

IDS ARCA 5040

8120715

Innentür (Set)
MPX ARCA 5040
Schränke

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplatte (450x350 mm)
MPMP ARCA 5040
Schränke

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPP ARCA 5040
Schränke

MPP ARCA 5040

8120755

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 504021
Schränke

DRS ARCA 504021

8120769

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
MPS ARCA 5040
Schränke

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplatte (450x350x2 mm)
RCS ARCA 5040
Schränke

RCS ARCA 5040

8120946

Regenschutzkante für 5040
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.

ARCA 504021T No MP

Fibox
8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021T No MP

Artikel-Nr. : 8121011N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074317971

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 500 400 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
IDS ARCA 5040 Innentür (Set)
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Montageplatte (450x350 mm)
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Montageplatte (450x350x2 mm)
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Regenschutzkante für 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...