Home / de / ARCA 302015 / ARCA 302015T No MP
ARCA 302015T No MP main image
ARCA 302015T No MP thumb 1

ARCA 302015T No MP

8121002N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 300 x 200 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318640

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_302012_B.dwg
  • 8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 302015T No MP 8121002N Zubehör

MPP ARCA 3020
Schränke

MPP ARCA 3020

8120751

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 302015
Schränke

DRS ARCA 302015

8120760

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
MPMP ARCA 3020
Schränke

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
PMK ARCA 20
Schränke

PMK ARCA 20

8120840

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
RCS ARCA 3020
Schränke

RCS ARCA 3020

8120941

Regenschutzkante für 3020
MPS ARCA 3020
Schränke

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplatte (250x150x2 mm)
IDS ARCA 3020
Schränke

IDS ARCA 3020

8120711

Innentür (Set)
MPX ARCA 3020
Schränke

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplatte (250x150 mm)

ARCA 302015T No MP

Fibox
8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015T No MP

Artikel-Nr. : 8121002N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074318640

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 200 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPP ARCA 3020 Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regenschutzkante für 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplatte (250x150x2 mm)
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Innentür (Set)
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplatte (250x150 mm)
(250 x 150 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...