Home / De / P 2540
Euronord P image

Euronord P

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 80 x 75 x 55 mm bis 406 x 401 x 120 mm
  • P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 und 13; UL 94-5V; UL 508

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

P 254012
Gehäuse

P 254012

7094400

Gehäuse Polyester

Euronord P Accessories

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...