Home / De / EKT
EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

EKTH 130 G
Gehäuse

EKTH 130 G

2538067

Gehäuse PC
EKTH 130 T
Gehäuse

EKTH 130 T

2538167

Gehäuse PC
EKTH
Gehäuse

EKTH

3530132

Unterteil PC
EKT 30-G
Gehäuse

EKT 30-G

3730144

Deckel PC
EKT 30-T
Gehäuse

EKT 30-T

3720144

Deckel PC
CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Gehäuse

CUAL EK 562813 G 2X150mm2

2674643

Klemmengehäuse
EKT30-GR
Gehäuse

EKT30-GR

2550043

THL24-2

THL24-2

2550022

Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit zwei Sichtfenstern, 4x13 Module
THL24-1

THL24-1

2550021

Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 2x13 Module
MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
Gehäuse

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M

2539606

Gehäuse PC
TGL 24II-1
Gehäuse

TGL 24II-1

901461

Deckel mit aufklappbarem Sichtfenster
TGL24II-2

TGL24II-2

2550363

EKT 30-G-3FSH
Gehäuse

EKT 30-G-3FSH

3530144

Scharnierdeckel PC
EKT 30-T-3FSH
Gehäuse

EKT 30-T-3FSH

3520144

Scharnierdeckel PC

EK Accessories

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...