Fibox bluEV
Fibox bluEV ist Ihre erste Wahl, wenn Sie eine robuste, hochwertige und gut gestaltete EV-Ladestation für Elektrofahrzeuge suchen. Sie wurde eigens für mittlere bis große Parkflächen in Wohn-, Arbeitsplatz- und Gewerbebereichen konzipiert.
Höchste Zuverlässigkeit
Für den rauen Alltag
- Der Ladevorgang Ihres Elektrofahrzeugs ist bei allen Wetterbedingungen gewährleistet - egal ob Staub, Regen, Frost, UV-Strahlung, Wind, Schneesturm, Schneematsch oder extreme Hitze.
- Die Ladestation ist mit allen notwendigen Schutzvorrichtungen RFID-Lesern (optional) ausgestattet, die eine sichere Nutzung unter allen Bedingungen gewährleisten. Eine Benutzerauthentifizierung verhindert unbefugten Zugriff.
- Ein in der Ladestation integrierter Temperatursensor verhindert auch bei extremer Hitze eine Überhitzung und gewährleistet einen kontinuierlichen Ladestrom.
- Eichrecht in Vorbereitung.
![Zuverlässige Ladelösung für E-Autos](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/vaativiin%20olosuhteisiin.jpg?width=1201&height=803&name=vaativiin%20olosuhteisiin.jpg)
Von Natur aus intelligent
Von der Installation bis zur Nutzung
- Das integrierte Lastmanagementsystem hält die Ladeleistung immer innerhalb der festgelegten Grenzen.
- Sie haben die Wahl, das Ladegerät zu aktivieren und direkt mit dem Laden zu beginnen oder es in das OCPP-kompatible System des Dienstleisters zu integrieren.
- Keine Sorge wegen der Verkabelungskosten. Mehrere Fibox bluEV lassen sich problemlos in Serie schalten (Daisy-Chain). Das spart Zeit und Geld.
![EV-Box für alle Elektroautos](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/charging.jpg?width=1024&height=683&name=charging.jpg)
Hergestellt in Finnland
Ein Partner, dem Sie vertrauen können
- Alle Fibox-bluEV-Geräte wurden von unabhängigen Stellen zertifiziert und werden vor der Auslieferung gründlich getestet.
- Wir gewähren Ihnen eine dreijährige Herstellergarantie, und dank der leichten Verfügbarkeit der Ersatzteile können Sie die Komponenten bei Bedarf schnell und einfach austauschen.
- Und falls Sie unsere Unterstützung benötigen, sind wir gerne für Sie da. Wir bieten Ihnen den nötigen technischen Support, damit Sie Ihre Fibox bluEV problemlos und zuverlässig nutzen können.
![Die besten Ladegeräte ihrer Art für Elektrofahrzeuge](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/luotettava%20kumppani.jpg?width=1201&height=800&name=luotettava%20kumppani.jpg)
Moment, das ist noch nicht alles.
![Einfache Installation](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Installation%20made%20easy_1.png?width=400&height=400&name=Installation%20made%20easy_1.png)
Einfache Installation
- Installationsanker für eine einfache und schnelle Montage: Anker anbringen, das Produkt aufhängen und die Schrauben festziehen
- Große Anschlussklemmen und reichlich Platz für die Verkabelung
- Das Durchschleifen von Strom- und Datenkabeln sorgt für erhebliche Kosteneinsparungen
- In Serie geschaltete Ladestationen (Daisy-Chain) werden automatisch von der Serverstation aus konfiguriert, was die Inbetriebnahme erheblich beschleunigt.
![Einfache Bedienung](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Operation%20made%20easy%20_1.png?width=400&height=400&name=Operation%20made%20easy%20_1.png)
Einfache Bedienung
- Für den Basisbetrieb ohne Dienstleister stehen Energiezähler zur Messung und manuellen Abrechnung der verbrauchten Energie sowie RFID-Kartenleser für die Zugangskontrolle zur Verfügung.
- Zur erweiterten Nutzung ist eine OCPP-Schnittstelle (Open Charge Point Protocol) vorhanden, die alle OCPP-kompatiblen Betriebssysteme unterstützt. Sie ermöglicht eine automatische Verbrauchsabrechnung und bietet Statistiken, Überwachungsfunktionen und Zusatzdienste wie die Nutzung mobiler Anwendungen für eine bessere Benutzerfreundlichkeit.
![Einfaches Laden](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Charging%20made%20easy_1.png?width=400&height=400&name=Charging%20made%20easy_1.png)
Einfaches Laden
- Zuverlässiges Laden unter allen Bedingungen
- Verbinden Sie einfach das Type2-Type2-Kabel Ihres Autos mit der Ladestation Fibox bluEV.
- Der Ladevorgang startet entweder automatisch, oder nach dem Freischalten mit einer RFID-Karte oder dem Mobiltelefon.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, ziehen Sie das Ladekabel ab und genießen Sie Ihre Fahrt.
ERRICHTEN SIE KOMPLEXE LADELÖSUNGEN MIT DEN LADESTATIONEN FIBOX bluEV
Zwei Ladeanschlüsse
Die Ladestation Fibox bluEV ist eine hervorragende Option für alle, die zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufladen möchten. Die zwei Steckdosen in einem Gerät reduzieren die Installationszeit und -kosten und machen Fibox blueEV zu einer bequemen, kosteneffektiven Ladelösung für den privaten, betrieblichen und kommerziellen Einsatz. Sie ist besonders geeignet für Anlagenbetreiber, die Ladestationen zentral beschaffen und so Investitionskosten sparen wollen. Die Fibox bluEV liefert eine maximale Ausgangsleistung von 22 kW pro Fahrzeug und ist dabei kompakt und platzsparend. Sie ist mit Typ-2-Ladekabeln kompatibel und damit für alle Elektrofahrzeuge geeignet, die diesen Standard verwenden. Darüber hinaus verfügt diese Ladestation über Sicherheitsmerkmale, die einen zuverlässigen und sicheren Ladebetrieb garantieren.
Einzelner Ladeanschluss
Die Ladestation Fibox bluEV mit nur einer Steckdose ist ideal für Parkflächen mit einer ungeraden Anzahl von Stellplätzen. Durch die Installation der bluEV-Version mit zwei Steckdosen auf den meisten Stellplätzen und die Bestückung der Eckplätze mit den kompakten Stationen mit einer Steckdose lassen sich Kostenvorteile erzielen und gleichzeitig alle Stellplätze mit Ladeoptionen ausstatten. Außerdem ist diese Produktvariante besonders nützlich für Hausbesitzer, die ihre eigene Ladestation betreiben und nach Belieben nachrüsten möchten.
Type2 + Schuko
Die Ladestation Fibox bluEV mit Typ-2- und Schuko-Steckdosen ist ideal für EU-Länder, die Schuko-Steckdosen verwenden. Dieses Modell ist besonders geeignet für Benutzer, die den Strom nicht nur zum Aufladen ihres Elektrofahrzeugs benötigen, sondern auch für andere Zwecke wie Staubsauger, Motorvorwärmer (insbesondere in den nordischen Ländern), Hochdruckreiniger, eBikes oder andere Verbraucher. Das bluEV-Ladegerät mit Typ-2- und Schuko-Steckdosen ist vielseitig, benutzerfreundlich und mit allen Elektrofahrzeugen kompatibel, die den Typ-2-Anschluss nutzen. Es verfügt darüber hinaus über Sicherheitsmerkmale, die einen zuverlässigen und sicheren Ladebetrieb für alle Benutzer garantiert.
4G
Neben Ethernet bietet die Ladestation Fibox bluEV eine optionale 4G-Mobilverbindung für die drahtlose Kommunikation mit der Backend-Software eines Ladepunkt-Betreibers oder Mobilitätsdienstleisters. Dies ist besonders nützlich auf Außenparkplätzen, wo eine Ethernet-Verkabelung zwischen den Ladestationen mit lokaler Internetverbindung oder einem Router schwer zugänglich ist. Die 4G-Verbindung benötigt eine SIM-Karte und einen Zugang zur Backend-Software des Ladepunkt-Betreibers oder Mobilitätsdienstleisters.
Aktivierung per RFID
Die Ladestation lässt sich mit einem RFID-Lesegerät und Karten ausstatten, die nur autorisierten Personen Zugang zur Ladestation gewähren. Der Benutzer muss dazu seine RFID-Karte an das Lesegerät halten, um den Ladevorgang zu starten. Die Zugangsbeschränkung eignet sich besonders für private oder abgegrenzte Bereiche, wie z. B. Parkplätze in Wohngebieten oder am Arbeitsplatz, auf denen das Laden nicht allen Autofahrern zur Verfügung stehen soll.
ZUBEHÖR
RFID-KARTEN
![Zubehör mit RFID-Technologie Zubehör mit RFID-Technologie](https://www.fibox.com/hubfs/EV-Charging/Accessories%20RFID.png)
Im Lieferumfang von Fibox bluEV sind zwei RFID-Karten enthalten, eine für jede Steckdose. Bei Bedarf können Sie jedoch zusätzliche RFID-Karten separat bestellen.
SÄULE
![Zubehör für Ladesäulen Zubehör für Ladesäulen](https://www.fibox.com/hubfs/EV-Charging/Accessories%20pedestal.png)
Zusätzlich zur Wandmontage kann der Fibox bluEV auf einer separat bestellten, eigenständigen Säule installiert werden.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb
Wir arbeiten eng mit Experten auf dem Gebiet der EV-Ladetechnik zusammen, um Sie optimal bei Ihren individuellen Ladeanforderungen zu unterstützen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer Partner auf, um die beste Lösung für Ihren Einsatzfall zu finden.
Produkt-Ressourcen
Benötigen Sie technische Unterstützung oder Benutzerhandbücher zum Herunterladen? Auf der Seite Fibox bluEV Produkt-Ressourcen finden Sie weitere Informationen.
![Wie lade ich ein Elektrofahrzeug (EV) auf?](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox%20bluEV%20human.jpg?width=1132&height=757&name=Fibox%20bluEV%20human.jpg)