Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / da / ARCA 505021 / ARCA 505021T No MP
ARCA 505021T No MP main image
ARCA 505021T No MP main image
ARCA 505021T No MP main image
ARCA 505021T No MP thumb 1
ARCA 505021T No MP thumb 2
ARCA 505021T No MP thumb 3

ARCA 505021T No MP

8121032N

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074317995

SSTL-nummer : 3425147

El-nummer Danmark : 8212056394

El-nummer Sverige : 2507067

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T.jpg Download
Certificate FI 40467.pdf Download
MD_FIBOX_ARCA.pdf Download

CAD-tegninger

  • Base 505018.dwg
  • 8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 505021T No MP 8121032N Tilbehør

MPMP ARCA 5050
Kabinetter

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Kabinetter

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Kabinetter

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplade (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Kabinetter

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Kabinetter

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Kabinetter

IDS ARCA 5050

8120710

Inderdørs sæt
MPP ARCA 5050
Kabinetter

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Kabinetter

PMK ARCA 50

8120843

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

ARCA 505021T No MP

Fibox
8121032N_ARCA 505021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021T No MP

Produktnummer : 8121032N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074317995

El. number :

  • Finland : 3425147
  • Danmark : 8212056394
  • Sverige : 2507067

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 500 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplade (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inderdørs sæt
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: Løsning af udfordringen med synlighed: Introduktion af ARCA's gennemsigtige dør

Produktnyheder

16 mar. 2026

Løsning af udfordringen med synlighed: Introduktion af ARCA's gennemsigtige dør

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...

featured image for post: VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Forestillinger

30 aug. 2024

VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...

featured image for post: Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

Virksomhedsnyhede

31 jan. 2024

Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

I 1991 blev Fibox Oy stiftet. Derefter blev vores forretning udvidet til Frankrig i 1992, til Sverige i 1993, og i januar 1994 blev vores danske salgsorganisation ...