Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / da / ARCA 504021 / ARCA 504021T No MP
ARCA 504021T No MP main image
ARCA 504021T No MP main image
ARCA 504021T No MP main image
ARCA 504021T No MP thumb 1
ARCA 504021T No MP thumb 2
ARCA 504021T No MP thumb 3

ARCA 504021T No MP

8121011N

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 400 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074317971

SSTL-nummer : 3425133

El-nummer Danmark : 8212056488

El-nummer Sverige : 2507063

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T.jpg Download
Certificate FI 40467.pdf Download
MD_FIBOX_ARCA.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 504021T No MP 8121011N Tilbehør

IDS ARCA 5040
Kabinetter

IDS ARCA 5040

8120715

Inderdørs sæt
MPX ARCA 5040
Kabinetter

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplade
MPMP ARCA 5040
Kabinetter

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplade, multiperforeret
MPP ARCA 5040
Kabinetter

MPP ARCA 5040

8120755

Montageplade, perforeret
DRS ARCA 504021
Kabinetter

DRS ARCA 504021

8120769

DIN ramme sæt
PMK ARCA 40
Kabinetter

PMK ARCA 40

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Kabinetter

DSP ARCA VLS

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
MPS ARCA 5040
Kabinetter

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplade
RCS ARCA 5040
Kabinetter

RCS ARCA 5040

8120946

Regn tag for 5040
DSP ARCA VRS
Kabinetter

DSP ARCA VRS

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille

ARCA 504021T No MP

Fibox
8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021T No MP

Produktnummer : 8121011N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074317971

El. number :

  • Finland : 3425133
  • Danmark : 8212056488
  • Sverige : 2507063

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 400 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
IDS ARCA 5040 Inderdørs sæt
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Montageplade, perforeret
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Regn tag for 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Produktnyheder

16 mar. 2026

ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...

featured image for post: VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Forestillinger

30 aug. 2024

VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...

featured image for post: Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

Virksomhedsnyhede

31 jan. 2024

Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

I 1991 blev Fibox Oy stiftet. Derefter blev vores forretning udvidet til Frankrig i 1992, til Sverige i 1993, og i januar 1994 blev vores danske salgsorganisation ...