Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / da / ARCA 405021 / ARCA 405021T No MP
ARCA 405021T No MP main image
ARCA 405021T No MP main image
ARCA 405021T No MP main image
ARCA 405021T No MP thumb 1
ARCA 405021T No MP thumb 2
ARCA 405021T No MP thumb 3

ARCA 405021T No MP

8121025N

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 500 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318862

SSTL-nummer : 3425143

El-nummer Danmark : 8212056491

El-nummer Sverige : 2507055

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121025N_FIBOX Arca IEC 405021T.jpg Download
Certificate FI 40467.pdf Download
MD_FIBOX_ARCA.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121025N_FIBOX Arca IEC 405021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 405021T No MP 8121025N Tilbehør

MPX ARCA 5040
Kabinetter

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplade
MPMP ARCA 5040
Kabinetter

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplade, multiperforeret
DSP ARCA HRS
Kabinetter

DSP ARCA HRS

8120963

Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
DRS ARCA 405021
Kabinetter

DRS ARCA 405021

8120796

DIN ramme sæt
DSP ARCA HLS
Kabinetter

DSP ARCA HLS

8120962

Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
MPP ARCA 4050
Kabinetter

MPP ARCA 4050

8120932

Montageplade, perforeret
MPS ARCA 5040
Kabinetter

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplade
PMK ARCA 50
Kabinetter

PMK ARCA 50

8120843

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4050
Kabinetter

IDS ARCA 4050

8120912

Inderdørs sæt
RCS ARCA 4050
Kabinetter

RCS ARCA 4050

8120944

Regn tag for 4050

ARCA 405021T No MP

Fibox
8121025N_ARCA 405021T No MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 405021T No MP

Produktnummer : 8121025N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318862

El. number :

  • Finland : 3425143
  • Danmark : 8212056491
  • Sverige : 2507055

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121025N_FIBOX Arca IEC 405021T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 500 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPX ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Montageplade, perforeret
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Inderdørs sæt
RCS ARCA 4050 Regn tag for 4050
(30 x 500 x 20)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Produktnyheder

16 mar. 2026

ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...

featured image for post: VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Forestillinger

30 aug. 2024

VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...

featured image for post: Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

Virksomhedsnyhede

31 jan. 2024

Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

I 1991 blev Fibox Oy stiftet. Derefter blev vores forretning udvidet til Frankrig i 1992, til Sverige i 1993, og i januar 1994 blev vores danske salgsorganisation ...