Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / da / ARCA 404021 / ARCA 404021ST No MP
ARCA 404021ST No MP main image
ARCA 404021ST No MP main image
ARCA 404021ST No MP main image
ARCA 404021ST No MP thumb 1
ARCA 404021ST No MP thumb 2
ARCA 404021ST No MP thumb 3

ARCA 404021ST No MP

8121089N

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318800

SSTL-nummer : 3425153

El-nummer Danmark : 8212056417

El-nummer Sverige : 2507049

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK09

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

8121089N_FIBOX Arca IEC 404021ST.jpg Download
Certificate FI 40467.pdf Download
MD_FIBOX_ARCA.pdf Download

CAD-tegninger

  • Base 404018.dwg
  • 8121089N_FIBOX ARCA IEC 404021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 404021ST No MP 8121089N Tilbehør

PMK ARCA 40
Kabinetter

PMK ARCA 40

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4040
Kabinetter

IDS ARCA 4040

8120714

Inderdørs sæt
MPX ARCA 4040
Kabinetter

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Kabinetter

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Kabinetter

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Kabinetter

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplade (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Kabinetter

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021ST No MP

Fibox
8121089N_ARCA 404021ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021ST No MP

Produktnummer : 8121089N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318800

El. number :

  • Finland : 3425153
  • Danmark : 8212056417
  • Sverige : 2507049

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121089N_FIBOX Arca IEC 404021ST
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 400 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inderdørs sæt
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplade (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: Løsning af udfordringen med synlighed: Introduktion af ARCA's gennemsigtige dør

Produktnyheder

16 mar. 2026

Løsning af udfordringen med synlighed: Introduktion af ARCA's gennemsigtige dør

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...

featured image for post: VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Forestillinger

30 aug. 2024

VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...

featured image for post: Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

Virksomhedsnyhede

31 jan. 2024

Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

I 1991 blev Fibox Oy stiftet. Derefter blev vores forretning udvidet til Frankrig i 1992, til Sverige i 1993, og i januar 1994 blev vores danske salgsorganisation ...