Teknisk data
Produktnummer : 3550796
Beskrivning : Inkl. 4st. RJ-45 genomföringar
Anmärkningar : Storlek 21, Genomföringar 29 st.(Ø3-26mm)
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074056535
Elnummer Sverige : 2665514
Höjd (mm.) : 217
Bredd (mm.) : 85
Djup (mm.) : 1
Material : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Brandklassning : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FMC 25F
Sample image
Order symbol : FMC 25F
Produktnummer : 3550796
Beskrivning : Inkl. 4st. RJ-45 genomföringar
Anmärkningar : Storlek 21, Genomföringar 29 st.(Ø3-26mm)
EAN-nummer : 6418074056535
El. number :
- Sverige : 2665514
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
Material : | |
---|---|
Material : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )