Teknisk data
Produktnummer : 3590795
Beskrivning : Set, storlek 21
Anmärkningar : Membranfläns
Förpackning : 6
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074057969
Elnummer Sverige : 2650052
Material : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane flange plates / FMC 3F-SET
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FMC 3F-SET
Sample image
Order symbol : FMC 3F-SET
Produktnummer : 3590795
Beskrivning : Set, storlek 21
Anmärkningar : Membranfläns
EAN-nummer : 6418074057969
El. number :
- Sverige : 2650052
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|
Material : | |
---|---|
Material : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )