Home / sv / ARCA 406021 / ARCA 406021ST No MP
ARCA 406021ST No MP main image
ARCA 406021ST No MP main image
ARCA 406021ST No MP main image
ARCA 406021ST No MP thumb 1
ARCA 406021ST No MP thumb 2
ARCA 406021ST No MP thumb 3

ARCA 406021ST No MP

8121106N

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 600 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318886

SSTL-nummer : 3425161

Elnummer Danmark : 8212056323

Elnummer Sverige : 2507057

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK09

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 600

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

8121106N_FIBOX Arca IEC 406021ST.jpg Ladda ner
Certificate FI 40467.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_ARCA.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_302012_B.x_t
  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121106N_FIBOX ARCA IEC 406021ST.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 406021ST No MP 8121106N Tillbehör

MPS ARCA 6040
Skåp

MPS ARCA 6040

8120736

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
PMK ARCA 60
Skåp

PMK ARCA 60

8120844

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPP ARCA 4060
Skåp

MPP ARCA 4060

8120933

Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
DSP ARCA HRS
Skåp

DSP ARCA HRS

8120963

Door stopper ARCA, horizontal, right, small
IDS ARCA 4060
Skåp

IDS ARCA 4060

8120913

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x600x210
DSP ARCA HLS
Skåp

DSP ARCA HLS

8120962

Door stopper ARCA, horizontal, left, small
MPMP ARCA 6040
Skåp

MPMP ARCA 6040

8120925

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
DRS ARCA 406021
Skåp

DRS ARCA 406021

8120797

2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210
MPX ARCA 6040
Skåp

MPX ARCA 6040

8120746

Isolerad, för storlek 600x400x210
RCS ARCA 4060
Skåp

RCS ARCA 4060

8120945

Rain canopy set for size 4060

ARCA 406021ST No MP

Fibox
8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021ST No MP

Produktnummer : 8121106N

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318886

El. number :

  • Finland : 3425161
  • Danmark : 8212056323
  • Sverige : 2507057

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121106N_FIBOX Arca IEC 406021ST
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 600 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPS ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Galvaniserat stål, för storlek 400x600x210
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x600x210
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 2 rader x 27 moduler, för storlek 400x600x210
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Isolerad, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Rain canopy set for size 4060
(30 x 600 x 20)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467