Home / sv / ARCA 302015 / ARCA 302015T No MP
ARCA 302015T No MP main image
ARCA 302015T No MP thumb 1

ARCA 302015T No MP

8121002N

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 200 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318640

SSTL-nummer : 3425165

Elnummer Danmark : 8212056352

Elnummer Sverige : 2506796

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 200

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.jpg Ladda ner
Certificate FI 40467.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_ARCA.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_302012_B.dwg
  • 8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 302015T No MP 8121002N Tillbehör

MPP ARCA 3020
Skåp

MPP ARCA 3020

8120751

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
DRS ARCA 302015
Skåp

DRS ARCA 302015

8120760

1 rad x 5 moduler, för storlek 300x200x150
MPMP ARCA 3020
Skåp

MPMP ARCA 3020

8120920

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
PMK ARCA 20
Skåp

PMK ARCA 20

8120840

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
RCS ARCA 3020
Skåp

RCS ARCA 3020

8120941

Rain canopy set for size 3020
MPS ARCA 3020
Skåp

MPS ARCA 3020

8120731

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
IDS ARCA 3020
Skåp

IDS ARCA 3020

8120711

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x200x150
MPX ARCA 3020
Skåp

MPX ARCA 3020

8120741

Isolerad, för storlek 300x200x150

ARCA 302015T No MP

Fibox
8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015T No MP

Produktnummer : 8121002N

Beskrivning : Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318640

El. number :

  • Finland : 3425165
  • Danmark : 8212056352
  • Sverige : 2506796

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121002N_FIBOX ARCA IEC 302015T
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 200 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPP ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 1 rad x 5 moduler, för storlek 300x200x150
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Rain canopy set for size 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x200x150
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Isolerad, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467