Home / Sv / EKT
EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

EKTH 130 G
Kapslingar

EKTH 130 G

2538067

Grått lock
EKTH 130 T
Kapslingar

EKTH 130 T

2538167

Transparent lock (klart)
EKTH
Kapslingar

EKTH

3530132

Flänsöppningar: 6x storlek 21
EKT 30-G
Kapslingar

EKT 30-G

3730144

Grått
EKT 30-T
Kapslingar

EKT 30-T

3720144

Transparent (klart)
CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Kapslingar

CUAL EK 562813 G 2X150mm2

2674643

Kopplingskapsling
EKT30-GR
Kapslingar

EKT30-GR

2550043

THL24-2

THL24-2

2550022

Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med två inspektionsfönster, frontplatta med 4x13 modulöppning
THL24-1

THL24-1

2550021

Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med inspektionsfönster, frontplatta med 2x13 modulöppning
MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
Kapslingar

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M

2539606

Transparent lock (klart)
TGL 24II-1
Kapslingar

TGL 24II-1

901461

Lock med gångjärnsförsett inspektionsfönster
TGL24II-2

TGL24II-2

2550363

EKT 30-G-3FSH
Kapslingar

EKT 30-G-3FSH

3530144

Grått
EKT 30-T-3FSH
Kapslingar

EKT 30-T-3FSH

3520144

Transparent (klart)

EK Accessories