Home / Sv / EKJ
EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

EKJB 130 G
Kapslingar

EKJB 130 G

2538013

Grått lock
EKJB 180 G
Kapslingar

EKJB 180 G

2538016

Grått lock
EKJB 130 T
Kapslingar

EKJB 130 T

2538113

Transparent lock (klart)
EKJB 180 T
Kapslingar

EKJB 180 T

2538116

Transparent lock (klart)
EKJB
Kapslingar

EKJB

3530140

Flänsöppningar: 2x storlek 13 + 2x storlek 21
EKJ 30-G
Kapslingar

EKJ 30-G

3730146

Grått
EKJ 80-G
Kapslingar

EKJ 80-G

3730556

Grått
EKJ 30-T
Kapslingar

EKJ 30-T

3720146

Transparent (klart)
EKJ 80-T
Kapslingar

EKJ 80-T

3720556

Transparent (klart)
CUAL EK 281913 G 50mm2
Kapslingar

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Kopplingskapsling
JBL12-1
Kapslingar

JBL12-1

2550005

Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med inspektionsfönster, frontplatta med 1x13 modulöppning
JGL12II-1
Kapslingar

JGL12II-1

2550361

JGL13-1
Kapslingar

JGL13-1

2550364

EKJB MPI 130G
Kapslingar

EKJB MPI 130G

2538213

Grått lock
EKJB MPI 130T
Kapslingar

EKJB MPI 130T

2538313

Transparent lock (klart)
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Kapslingar

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Transparent lock (klart)
EKJ 30-T-FSH19 cover
Kapslingar

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Transparent (klart)
EKJ 30-G-FSH19 cover
Kapslingar

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Grått
EKJ 30-G-2FSH
Kapslingar

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Grått
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Kapslingar

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Transparent lock (klart)
EKJ 30-T-2FSH
Kapslingar

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Transparent (klart)
EKJ 80-G-2FSH
Kapslingar

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Grått
EKJ 80-T-2FSH
Kapslingar

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Transparent (klart)

EK Accessories