Skip to content

More transparency. Greater impact.

Vi præsenterer

den nye ARCA T

 

Fibox har udvidet ARCA-serien. Med den største integrerede transparente dør på markedet er ARCA T konstrueret til smartere overvågning, forbedret sikkerhed og større effektivitet - selv i de mest krævende miljøer.

arca t - lanceringsbillede - ingen baggrund

SE vores video

Oplev, hvordan ARCA T kombinerer synlighed med robust beskyttelse. Denne UL-certificerede løsning til det globale marked sikrer, at du aldrig behøver at vælge mellem at se dine komponenter og holde dem sikre.

Se mere. Reagér hurtigere. Beskyt bedre.

  • IP 66 - ingen baggrund 389x388
  • -40 - ingen baggrund - 389x388
  • +80 - ingen baggrund - 389x388
  • dråbe - ingen baggrund - 389x388
  • sol - ingen baggrund - 389x388
  • lightnig - ingen baggrund 389x388
  • snefnug - ingen baggrund389x388
  • lyn - ingen baggrund389x388
  • signal - ingen baggrund 389x388

I moderne industrimiljøer tæller hvert sekund. ARCA T giver dig mulighed for at overvåge kritiske komponenter, HMI-skærme og statusindikatorer på et øjeblik uden nogensinde at åbne kabinettet, derved reducerer du risikoen for elektrisk stød og spildtid betydeligt. IP66- og IK09-klassificeringerne er stadig gældende ved den transparente dør.  

  • Øjeblikkelig synlighed: Tjek systemstatus, sikringer og alarmer med det samme.
  • Kompromisløs sikkerhed: Hold skabet forseglet for at beskytte både udstyr og personale.
  • Operationel effektivitet: Strømlin vedligeholdelsesrutinerne med hurtige visuelle inspektioner.

Robust beskyttelse møder smartere design

I modsætning til traditionelle stål- eller glasfiberskabe, der kræver separate, pålimede vinduesinstallationer, er ARCA T klar til brug. Vores innovative enkeltstøbte transparente dør giver overlegen slagfasthed og en ren, professionel æstetik.

  • UV-stabilt røgfarvet polykarbonat: Vores røgfarvede dør forhindrer gulfarvning og bevarer sin klarhed selv i stærkt sollys.
  • Korrosionsfri ydeevne: 100 % korrosionsbestandig, hvilket gør den til det ideelle valg til barske udendørs og industrielle omgivelser.
  • Problemfri integration: Fuldt kompatibel med det eksisterende ARCA-sortiment og tilbehør.

Et nærmere kig på ARCA's fleksibilitet

Opdag, hvordan ARCA T passer ind i din arbejdsgang, fra ubesværet tilpasning til det brede udvalg af monteringstilbehør, der er tilgængeligt.

Sætter nye standarder for industriel overvågning

 

ARCA T er den perfekte partner til sektorer, hvor konstant overvågning og beskyttelse på højt niveau er lige kritiske. I sektorerne for vedvarende- og grøn energi beskytter den hjertet af den vedvarende infrastruktur, mens den i vand- og spildevandshåndtering giver pålidelig ydeevne i meget korrosive miljøer. Til fabriksautomatisering og IoT giver den transparente dør klart udsyn til intelligente kontrolsystemer og HMI-skærme. Selv inden for offentlig infrastruktur og trafikstyring står ARCA T som et holdbart skjold for vitale netværk.

 

  • arca t
  • arca t
  • arca t

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

ARCA T fås i en lang række størrelser, der passer til ethvert projekt. Størrelser omfatter den kompakte 300 x 200 x 150 mm-model og den større 600 x 400 x 210 mm-version. Du kan vælge mellem standard DB3-låse eller det ergonomiske svinghåndtag for bedre adgangskontrol. Desuden fås en separat montageplade (2 mm galvaniseret stål) til hver størrelse.

 

arca t - størrelser - ingen baggrund

Komplet med standard DB3-lås og TRANSPARENT dør

8121020N_ARCA 203015T Nej MP_1_72dpi

ARCA 203015T

Mål (H x B x D): 200 x 300 x 150 mm

Se produktkort

8121002N_ARCA 302015T Nej MP_1_72dpi

ARCA 302015T

Dimensioner (H x B x D): 300 x 200 x 150 mm

Se produktkort

8121005N_ARCA 303021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 303021T

Dimensioner (H x B x D): 300 x 300 x 210 mm

Se produktkort

8121002N_ARCA 302015T Nej MP_1_72dpi

ARCA 304015T

Dimensioner (H x B x D): 300 x 400 x 150 mm

Se produktkort

8121023N_ARCA 304021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 304021T

Dimensioner (H x B x D): 300 x 400 x 210 mm

Se produktkort

8121006N_ARCA_403015T_No_MP_1_72dpi

ARCA 403015T

Dimensioner (H x B x D): 400 x 300 x 150 mm

Se produktkort

8121007N_ARCA 403021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 403021T

Dimensioner (H x B x D): 400 x 300 x 210 mm

Se produktkort

8121009N_ARCA 404021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 404021T

Dimensioner (H x B x D): 400 x 400 x 210 mm

Se produktkort

8121025N_ARCA 405021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 405021T

Dimensioner (H x B x D): 400 x 500 x 210 mm

Se produktkort

8121026N_ARCA 406021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 406021T

Dimensioner (H x B x D): 400 x 600 x 210 mm

Se produktkort

8121011N_ARCA 504021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 504021T

Dimensioner (H x B x D): 500 x 400 x 210 mm

Se produktkort

8121032N_ARCA 505021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 505021T

Dimensioner (H x B x D): 500 x 500 x 210 mm

Se produktkort

8121012N_ARCA 604021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 604021T

Dimensioner (H x B x D): 600 x 400 x 210 mm

Se produktkort

Komplet med svinghåndtag og TRANSPARENT dør

8121086N_ARCA 403015ST Nej MP_1_72dpi

ARCA 403015ST

Mål (H x B x D): 400 x 300 x 150 mm

Se produktkort

8121087N_ARCA 403021ST_1_72dpi

ARCA 403021ST

Dimensioner (H x B x D): 400 x 300 x 210 mm

Se produktkort

8121089N_ARCA 404021ST_1_72dpi

ARCA 404021ST

Dimensioner (H x B x D): 400 x 400 x 210 mm

Se produktkort

8121105N_ARCA 405021ST_1_72dpi

ARCA 405021ST

Dimensioner (H x B x D): 400 x 500 x 210 mm

Se produktkort

8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

ARCA 406021ST

Dimensioner (H x B x D): 400 x 600 x 210 mm

Se produktkort

8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

ARCA 504021ST

Dimensioner (H x B x D): 500 x 400 x 210 mm

Se produktkort

8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

ARCA 505021ST

Dimensioner (H x B x D): 500 x 500 x 210 mm

Se produktkort

8121092N_ARCA 604021ST_1_72dpi

ARCA 604021ST

Dimensioner (H x B x D): 600 x 400 x 210 mm

Se produktkort

Klar til at bringe klarhed til dit næste projekt?

ARCA T er mere end bare et kabinet; det er et vindue ind til dit systems ydeevne.
Oplev den perfekte balance mellem synlighed og brancheførende beskyttelse.

Vil du vide mere om innovationen bag
ARCA T?

Oplev historien om, hvordan den transparente ARCA-dør blev til. I vores seneste artikel tager vi dig med bag kulisserne sammen med produktteamet hos Fibox for at udforske den kundeindsigt, de tekniske udfordringer og de designbeslutninger, der formede denne banebrydende løsning.


Her fortæller vi, hvorfor transparens er blevet afgørende i moderne elektriske installationer, hvordan vi opnåede overlegen UV-beskyttelse uden at gå på kompromis med klarheden, og hvad der gør ARCA T anderledes end traditionelle vinduesløsninger.

NOGLE AF VORES VÆRDSATTE KUNDER

"Konsultationen med Fibox ændrede vores tilgang til sprøjtestøbning. Deres ekspertise og innovative løsninger forbedrede vores produktionseffektivitet og produktkvalitet betydeligt."

Näyttökuva 2025-02-27 145719 Shaun Benson, marketingchef, Agriflora Inc.

Kontakt os


Vil du vide, hvordan vores løsninger kan forbedre dit projekts ydeevne, klarhed og pålidelighed? Efterlad dine kontaktoplysninger og fortæl os kort om dine behov. Vores kundeservice vender straks tilbage med skræddersyede anbefalinger, der er designet til at bringe dit projekt videre med selvtillid.