FMC 25F 3550796
Dimensions 217 x 85 x 1
- PC : IP65
Fiche technique
Code article : 3550796
Désignation : Taille 2 • 29 ouvertures prédécoupées (Ø3-26mm)
Remarques : Optional RJ-45 lead-through
Emballage : 12
Unité : Unité
Code EAN : 6418074056535
Longueur en mm : 217
Largeur en mm : 85
Hauteur en mm : 1
Matériau : TPE
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
entièrement isolé : Entièrement isolé
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
EK / EK - Accessories / FMC 25F
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FMC 25F
Sample image
Order symbol : FMC 25F
Code article : 3550796
Désignation : Taille 2 • 29 ouvertures prédécoupées (Ø3-26mm)
Remarques : Optional RJ-45 lead-through
Code EAN : 6418074056535
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 1 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )