Fiche technique
Code article : 3590795
Désignation : Set de flasque, taille 2
Emballage : 6
Unité : Unité
Code EAN : 6418074057969
Matériau : TPE
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
entièrement isolé : Entièrement isolé
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Cable management / Membrane flange plates / FMC 3F-SET
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
FMC 3F-SET
Sample image
Order symbol : FMC 3F-SET
Code article : 3590795
Désignation : Set de flasque, taille 2
Code EAN : 6418074057969
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )