MIN 8 6314584
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6314584
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 100x100x35-100x100x75
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058188
SSTL numero : 3425008
Pituus (mm) : 80
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 1
MNX / MNX Accessories / MIN 8
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MIN 8
Sample image
Order symbol : MIN 8
Tuote nr : 6314584
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 100x100x35-100x100x75
EAN koodi : 6418074058188
El. number :
- Suomi : 3425008
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 15 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )