EK / EK - Accessories / MB 10596
MB 10596 3530596
Mitat 216 x 85 x 10
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530596
Tuotekuvaus : Size 2
Lisätieto : 4x PG11/21+7x PG16
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074030368
SSTL numero : 3423017
Pituus (mm) : 216
Leveys (mm) : 85
Korkeus (mm) : 10
EK / EK - Accessories / MB 10596
CAD-tiedostot
Please note, that we need your permission in order for you to view the CAD files.
Katalogit
Yhteystiedot
MB 10596


Sample image
Order symbol : MB 10596
Tuote nr : 3530596
Tuotekuvaus : Size 2
Lisätieto : 4x PG11/21+7x PG16
EAN koodi : 6418074030368
El. number :
- Suomi : 3423017
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )