Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
ABQ3 153410 7085701
Abmessungen 150 x 340 x 100
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- PC : IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7085701
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074099129
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 150
Breite (mm) : 340
Tiefe (mm) : 100
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 3 1534 / ABQ3 153410
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
ABQ3 153410
Sample image
Order symbol : ABQ3 153410
Artikel-Nr. : 7085701
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)
EAN: : 6418074099129
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 100 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
TRH 34 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(307 x 35 x 1) |
TF 28037 | Befestigungslasche, für Gehäuse |
TRH 15 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(122 x 35 x 1) |
TM 1534 |
Montageplatte, für Gehäuse
(303 x 136 x 1) |
TH A | Plastik-Scharniere, grau |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )