Skip to content
  
Previous slide
P 080806 product image 1
P 080806 product image 2
Next slide
P 080806 thumbnail image 1
P 080806 thumbnail image 2

Euronord P / P 0808 / P 080806

P 080806 7094140

Abmessungen 75 x 80 x 55

  • IP66; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7094140

Beschreibung : Gehäuse Polyester

Anmerkungen : Grey cover

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074004338

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 75

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 55

Materialien: :

Material: : Polyester, glasfaserverstärkt

Farbe Unterteil: : RAL_7036

Farbe Deckel: : RAL 7036

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -20 ... 95

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 60670

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord P / P 0808 / P 080806

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

P 080806

Fibox
P_080806

Sample image

Order symbol : P 080806

Artikel-Nr. : 7094140

Beschreibung : Gehäuse Polyester

Anmerkungen : Grey cover

EAN: : 6418074004338

EUROP080806
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 75 80 55
Materialien: :
Material: : Polyester, glasfaserverstärkt
Farbe Unterteil: : RAL_7036
Farbe Deckel: : RAL 7036
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Zubehör :
PM 0808 Montageplatte, für Gehäuse
(64 x 69 x 1.5)
TRM 0808 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C