ARCA 304015T No MP
8121022N
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
Dimensioner - 300 x 400 x 150
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074318688
SSTL-nummer : 3425139
El-nummer Danmark : 8212056475
El-nummer Sverige : 2507037
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IK09
Højde (mm.) : 300
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK09
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD-tegninger
- FCX_403012_B.dwg
- 8121022N_FIBOX Arca IEC 304015T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
ARCA 304015T No MP 8121022N Tilbehør
ARCA 304015T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 304015T No MP
Produktnummer : 8121022N
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade
EAN-nummer : 6418074318688
El. number :
- Finland : 3425139
- Danmark : 8212056475
- Sverige : 2507037
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 400 | 150 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| DRS ARCA 304015 |
DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA HRS |
Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16) |
| DSP ARCA HLS |
Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16) |
| IDS ARCA 3040 | Inderdørs sæt |
| RCS ARCA 3040 |
Regn tag for 3040
(30 x 400 x 20) |
| PMK ARCA 40 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
| MPP ARCA 3040 |
Montageplade, perforeret
(250 x 350 x 2) |
| MPMP ARCA 4030 |
Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5) |
| MPS ARCA 4030 |
Montageplade
(350 x 250 x 2) |
| MPX ARCA 4030 |
Montageplade
(350 x 250 x 5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Seneste artikler
Se alle artikler
Produktnyheder
16 mar. 2026
ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed
Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...
Forestillinger
30 aug. 2024
VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN
Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...