Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / da / ARCA 303021 / ARCA 303021T No MP
ARCA 303021T No MP main image
ARCA 303021T No MP main image
ARCA 303021T No MP main image
ARCA 303021T No MP thumb 1
ARCA 303021T No MP thumb 2
ARCA 303021T No MP thumb 3

ARCA 303021T No MP

8121005N

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 300 x 300 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074317933

SSTL-nummer : 3425125

El-nummer Danmark : 8212056433

El-nummer Sverige : 2506801

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T.jpg Download
Certificate FI 40467.pdf Download
MD_FIBOX_ARCA.pdf Download

CAD-tegninger

  • Base 303018.dwg
  • 8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 303003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 303021T No MP 8121005N Tilbehør

MPX ARCA 3030
Kabinetter

MPX ARCA 3030

8120742

Mounting plate (250x250 mm)
MPMP ARCA 3030
Kabinetter

MPMP ARCA 3030

8120921

Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Kabinetter

MPS ARCA 3030

8120732

Montageplade (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Kabinetter

IDS ARCA 3030

8120712

Inderdørs sæt
MPP ARCA 3030
Kabinetter

MPP ARCA 3030

8120752

Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Kabinetter

DRS ARCA 303021

8120763

DIN rail frame set
PMK ARCA 30
Kabinetter

PMK ARCA 30

8120841

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Kabinetter

DSP ARCA VLS

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
DSP ARCA VRS
Kabinetter

DSP ARCA VRS

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille

ARCA 303021T No MP

Fibox
8121005N_ARCA 303021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021T No MP

Produktnummer : 8121005N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074317933

El. number :

  • Finland : 3425125
  • Danmark : 8212056433
  • Sverige : 2506801

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 300 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPX ARCA 3030 Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Montageplade (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Inderdørs sæt
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN rail frame set
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Produktnyheder

16 mar. 2026

ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...

featured image for post: VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Forestillinger

30 aug. 2024

VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og ...

featured image for post: Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

Virksomhedsnyhede

31 jan. 2024

Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast

I 1991 blev Fibox Oy stiftet. Derefter blev vores forretning udvidet til Frankrig i 1992, til Sverige i 1993, og i januar 1994 blev vores danske salgsorganisation ...