Skip to content

Cardmaster

CARDMASTER-kasser er ideelle til indkapsling af instrumenter, måleraflæsning, overvågning og proces-udstyr. Kasserne består af to dele, hvor den ene er til instrument-montage mens den anden del er til klemmer og kabelføring. Alle størrelser kan leveres i både polykarbonat og ABS.

Dimensioner fra 166 x 160 x 80 mm. til 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Cardmaster image
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALGTE FILTRE:

No items matching filtering criteria.