Teknisk data
Produktnummer : 8818223
Förpackning : 1
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074012197
Elnummer Danmark : 8212054532
ETIM : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)
Höjd (mm.) : 60
Bredd (mm.) : 60
Djup (mm.) : 37
Material : Polyamide
Förpackningsmaterial : NBR
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP69K
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Produktnummer : 8818223
EAN-nummer : 6418074012197
El. number :
- Danmark : 8212054532
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Förpackningsmaterial : | NBR |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP69K; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )