Teknisk data
Produktnummer : 3540631
Beskrivning : Ventilationsdon IP45
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074030764
Elnummer Danmark : 8212008517
Elnummer Sverige : 2538442
ETIM : EC011497
Höjd (mm.) : 30
Bredd (mm.) : 24
Djup (mm.) : 22
Material : Polyamide
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10631
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MB 10631
Sample image
Order symbol : MB 10631
Produktnummer : 3540631
Beskrivning : Ventilationsdon IP45
EAN-nummer : 6418074030764
El. number :
- Danmark : 8212008517
- Sverige : 2538442
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 24 | 22 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )