Teknisk data
Produktnummer : 8600672
Beskrivning : Junction box 6 mm², PP
Anmärkningar : Junction box 6 mm², PP
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074307866
Elnummer Danmark : 8212097023
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Höjd (mm.) : 110
Bredd (mm.) : 110
Djup (mm.) : 49
Material : PP
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Temperatur °C (kontinuerlig) : -5 … 60
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
JB 6 G
Sample image
Order symbol : JB 6 G
Produktnummer : 8600672
Beskrivning : Junction box 6 mm², PP
Anmärkningar : Junction box 6 mm², PP
EAN-nummer : 6418074307866
El. number :
- Danmark : 8212097023
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 49 |
Material : | |
---|---|
Material : | PP |
Skåpfärg : | RAL 7035 -light grey |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -5 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
GPA M20 |
för kabel 8-13 mm
(36 x 28 x 28) |
ICS | Cover fastening screws for JB 6 |
IES | Tube entry socket for JB 6 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )