Teknisk data
Produktnummer : 8600671
Beskrivning : Junction box 2.5 mm², PP, white
Anmärkningar : Junction box 2.5 mm², PP, white
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074308566
Elnummer Danmark : 8212097010
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Höjd (mm.) : 95
Bredd (mm.) : 95
Djup (mm.) : 49
Material : PP
Skåpfärg : White
Dörrfärg : White
Temperatur °C (kontinuerlig) : -5 … 60
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
JB 2.5 WH
Sample image
Order symbol : JB 2.5 WH
Produktnummer : 8600671
Beskrivning : Junction box 2.5 mm², PP, white
Anmärkningar : Junction box 2.5 mm², PP, white
EAN-nummer : 6418074308566
El. number :
- Danmark : 8212097010
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 95 | 49 |
Material : | |
---|---|
Material : | PP |
Skåpfärg : | White |
Dörrfärg : | White |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -5 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
ITS 6 | Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )