Startsida / Produkter / JB 2.5 / 8600670
JB 2.5 G main image
JB 2.5 G main image
JB 2.5 G thumb 1
JB 2.5 G thumb 2

JB 2.5 G

8600670

Mått - 90 x 90 x 49

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Junction box 2.5 mm², PP

Anmärkningar : Junction box 2.5 mm², PP

Förpackning : 10

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074307859

SSTL-nummer : 1606523

Elnummer Danmark : 8212097007

Elnummer Sverige : 1438292

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65

Höjd (mm.) : 90

Bredd (mm.) : 90

Djup (mm.) : 49

Material : Polypropylen

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : TPE

Temperatur °C (kontinuerlig) : -25 … 60

Standards : EN/IEC 60670

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

JB_2.gif Ladda ner

CAD ritningar

  • 8600670_JB2point5_Cover.dwg
  • 8600670_JB2point5_Base.step
  • 8600670_JB2point5_Base.dwg
  • 8600670_JB2point5_Cover.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

JB 2.5 G 8600670 Tillbehör

ITS 6

ITS 6

8600650

Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Mått - 90 x 10 x 20

JB 2.5 G

Fibox
JB_2_5

Sample image

Order symbol : JB 2.5 G

Produktnummer : 8600670

Beskrivning : Junction box 2.5 mm², PP

Anmärkningar : Junction box 2.5 mm², PP

EAN-nummer : 6418074307859

El. number :

  • Finland : 1606523
  • Danmark : 8212097007
  • Sverige : 1438292
JB_2
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 90 90 49
Material :
Material : Polypropylen
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Tillbehör :
ITS 6 Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
(90 x 10 x 20)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;