Startsida / Produkter / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

9512009

Mått - 26 x 48 x 1.5

Enclosures

9512010

Mått - 26 x 57 x 1.5

Enclosures

9512011

Mått - 56 x 71 x 1.5

Enclosures

9512012

Mått - 71 x 94 x 1.5

Enclosures

9512013

Mått - 71 x 134 x 1.5

Enclosures

9512014

Mått - 96 x 111 x 1.5

Enclosures

9512036

Mått - 111 x 134 x 1.5

Enclosures

9512015

Mått - 111 x 174 x 1.5

Enclosures

9512016

Mått - 111 x 216 x 1.5

Enclosures

9512017

Mått - 141 x 174 x 1.5

Enclosures

9512021

Mått - 303 x 136 x 1.5

Enclosures

9512022

Mått - 212 x 151 x 1.5

Enclosures

9512018

Mått - 151 x 214 x 1.5

Enclosures

9512023

Mått - 318 x 146 x 1.5

Enclosures

9512024

Mått - 318 x 186 x 1.5

Enclosures

9512019

Mått - 221 x 274 x 1.5

Enclosures

9512025

Mått - 383 x 315 x 1.5

Enclosures

9820001

Mått - 48 x 15 x 5

Enclosures

9820004

Mått - 68 x 15 x 5

Enclosures

9820009

Mått - 106 x 15 x 5

Enclosures

9820008

Mått - 110 x 15 x 5

Enclosures

9820011

Mått - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820013

Mått - 146 x 15 x 5

Enclosures

6314578

Mått - 225 x 15 x 1

Enclosures

5514082

Mått - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

9822001

Mått - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822002

Mått - 110 x 35 x 7

Enclosures

9822021

Mått - 122 x 35 x 7

Enclosures

8524032

Mått - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822028

Mått - 146 x 35 x 7

Enclosures

9822006

Mått - 186 x 35 x 7

Enclosures

9822020

Mått - 170 x 35 x 1

Enclosures

9822008

Mått - 226 x 35 x 7

Enclosures

9822013

Mått - 285 x 35 x 7

Enclosures

9822022

Mått - 307 x 35 x 7

Enclosures

9822023

Mått - 35 x 340 x 1.5

Enclosures

9822024

Mått - 380 x 35 x 7

Enclosures

9802001

Inklusive skruvar

Mått - 30 x 20 x 12

Enclosures

7028337

Inklusive skruvar

Mått - 20 x 32 x 6

Enclosures

7028005

Enclosures

7038036

Inkl.2xMR28005EU+2xMR28036
Enclosures

7038005

Inkl.4xMR28005EU+4xMR28036
Enclosures

7038215

Enclosures

7038216

Enclosures

7038217

Enclosures

7028036

Enclosures

7048036

Enclosures

7028018

(Täcker tomma skruvhål)
Enclosures

7028088

Enclosures

7700101

Hit-Sert M3x6

EURONORD - PC/ABS Accessories Tillbehör