Erbjudande och tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / Sv / EURONORD P Accessories
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-serien är utformad för att inrymma DIN-skena monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

Enclosures

9823000

64 x 69 x 1.5

Enclosures

9823001

64 x 99 x 1.5

Enclosures

9823002

64 x 149 x 1.5

Enclosures

9823003

64 x 179 x 1.5

Enclosures

9511150

107 x 110 x 1.5

Enclosures

9511095

107 x 207 x 1.5

Enclosures

9823006

146 x 146 x 1.5

Enclosures

9823007

146 x 244 x 1.5

Enclosures

9511175

146 x 346 x 1.5

Enclosures

9823009

231 x 240 x 1.5

Enclosures

9823010

231 x 383 x 1.5

Enclosures

9823011

390 x 385 x 1.5

Enclosures

9820004

68 x 15 x 5

Enclosures

9820006

66 x 15 x 5

Enclosures

9820011

140 x 15 x 5

Enclosures

9820012

149 x 15 x 5

Enclosures

9820015

179 x 15 x 5

Enclosures

9822001

105 x 35 x 7

Enclosures

9822003

140 x 35 x 7

Enclosures

9822007

203 x 35 x 7

Enclosures

9821007

238 x 35 x 7

Enclosures

9822011

240 x 35 x 7

Enclosures

9822015

343 x 35 x 7

Enclosures

9822017

383 x 35 x 7

Enclosures

7028541

15 x 50 x 1

Inklusive skruvar

Euronord P Tillbehör

Senaste artiklarna

Se alla artiklar
featured image for post: Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Produktnyheter

16 mars 2026

Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Snabbare inspektioner. ...