More transparency. Greater impact.
Vi presenterar
nya ARCA T
se arca t i aktion
Upplev hur ARCA T kombinerar omedelbar synlighet med robust skydd. Denna UL-certifierade lösning för den globala marknaden säkerställer att du aldrig behöver välja mellan att ha uppsikt över dina komponenter och att hålla dem skyddade.
Se mer. Reagera snabbare. Skydda bättre.
I moderna industrimiljöer räknas varje sekund. Med ARCA T kan du övervaka kritiska komponenter, HMI-displayer och statusindikatorer med ett ögonkast utan att någonsin behöva öppna skåpet. Genom att eliminera onödiga dörröppningar bibehåller du fullt IP66- och IK09-skydd, samtidigt som du avsevärt minskar risken för elstötar och driftstopp.
- Omedelbar synlighet: Kontrollera systemstatus, säkringar och larm direkt.
- Kompromisslös säkerhet: Håll skåpet förseglat för att skydda både utrustning och personal.
- Operativ effektivitet: Effektivisera underhållsrutinerna med snabba visuella inspektioner.
Robust skydd möter smartare design
Till skillnad från traditionella stål och GRP skåp som kräver separata, fastlimmade fönster installationer, kommer ARCA T redo för användning. Vår innovativa, gjutna transparenta dörr erbjuder överlägsen slagtålighet och ett rent, professionellt utseende.
- UV-Stabil Rökfärgat Polykarbonat: Vår rökfärgade dörr förhindrar gulnande och bibehåller synlighet även i intensivt solljus.
- Korrosionsfri prestanda: 100% korrosionsbeständig, vilket gör den till det ideala valet för tuffa utomhus- och industrimiljöer.
- Sömlös integration: Fullt kompatibel med det befintliga ARCA-sortimentet och alla tillbehör.
Sätter nya standarder för industriell övervakning
ARCA T är den perfekta partnern för sektorer där kontinuerlig övervakning och skydd på hög nivå är lika kritiska. Inom energiomställningen och sektorer för grön energi skyddar den hjärtat i förnybar infrastruktur, medan den inom vatten- och avloppshantering ger pålitlig prestanda i höggradigt korrosiva miljöer. För fabriksautomation och IoT erbjuder den transparenta dörren tydlig sikt för smarta kontrollsystem och HMI-displayer. Även inom offentlig infrastruktur och trafikledning står ARCA T som en hållbar sköld för livsviktiga nätverk.
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Även om ARCA T finns i en mängd olika konfigurationer för att passa alla projekt, inkluderar de vanligaste storlekarna den kompakta modellen på 300 x 200 x 150 mm och den större versionen på 600 x 400 x 210 mm. Du kan välja mellan standardiserade DB3-lås eller det ergonomiska svänghandtaget för förbättrad åtkomstkontroll. Dessutom finns en separat montageplåt (2 mm galvaniserat stål) tillgänglig för varje storlek.

Vill du veta mer om innovationen bakom
ARCA T?
Upptäck historien om hur den transparenta ARCA-dörren blev till. I vår senaste artikel tar vi med dig bakom kulisserna hos produktteamet på Fibox för att utforska de kundinsikter, tekniska utmaningar och designbeslut som formade denna banbrytande lösning.
Här delar vi med oss av varför transparens har blivit avgörande i moderna elinstallationer, hur vi uppnådde överlägset UV-skydd utan att kompromissa med synligheten, och vad som skiljer ARCA T från traditionella fönsterlösningar.
NÅGRA AV VÅRA UPPSKATTADE KUNDER
"Konsultationen med Fibox förändrade vårt sätt att arbeta med formsprutning. Deras expertis och innovativa lösningar förbättrade avsevärt vår produktionseffektivitet och produktkvalitet."
Shaun Benson, marknadschef, Agriflora Inc.
Kontakta en expert
Vill du upptäcka hur våra lösningar kan lyfta ditt projekts prestanda, tydlighet och tillförlitlighet? Lämna dina kontaktuppgifter och berätta kortfattat om dina behov. Våra experter återkommer till dig inom kort med skräddarsydda rekommendationer, utformade för att driva ditt projekt framåt med trygghet.

Shaun Benson, marknadschef, Agriflora Inc.