Skip to content

More transparency. Greater impact.

Vi presenterar

nya ARCA T

 

Den välbetrodda ARCA-serien har utvecklats. Med marknadens största integrerade transparenta dörr är ARCA T konstruerad för smartare övervakning, ökad säkerhet och effektivitet i de mest krävande miljöerna.

arca t - lanseringsbild - ingen bakgrund

se arca t i aktion

Upplev hur ARCA T kombinerar omedelbar synlighet med robust skydd. Denna UL-certifierade lösning för den globala marknaden säkerställer att du aldrig behöver välja mellan att ha uppsikt över dina komponenter och att hålla dem skyddade.

Se mer. Reagera snabbare. Skydda bättre.

  • IP 66 - ingen bakgrund 389x388
  • -40 - ingen bakgrund - 389x388
  • +80 - ingen bakgrund - 389x388
  • droppe - ingen bakgrund - 389x388
  • sol - ingen bakgrund - 389x388
  • lightnig- ingen bakgrund 389x388
  • snöflinga - ingen bakgrund389x388
  • blixt- ingen bakgrund389x388
  • signal - ingen bakgrund 389x388

I moderna industrimiljöer räknas varje sekund. Med ARCA T kan du övervaka kritiska komponenter, HMI-displayer och statusindikatorer med ett ögonkast utan att någonsin behöva öppna skåpet. Genom att eliminera onödiga dörröppningar bibehåller du fullt IP66- och IK09-skydd, samtidigt som du avsevärt minskar risken för elstötar och driftstopp.

  • Omedelbar synlighet: Kontrollera systemstatus, säkringar och larm direkt.
  • Kompromisslös säkerhet: Håll skåpet förseglat för att skydda både utrustning och personal.
  • Operativ effektivitet: Effektivisera underhållsrutinerna med snabba visuella inspektioner.

Robust skydd möter smartare design

Till skillnad från traditionella stål och GRP skåp som kräver separata, fastlimmade fönster installationer, kommer ARCA T redo för användning. Vår innovativa, gjutna transparenta dörr erbjuder överlägsen slagtålighet och ett rent, professionellt utseende.

  • UV-Stabil Rökfärgat Polykarbonat: Vår rökfärgade dörr förhindrar gulnande och bibehåller synlighet även i intensivt solljus.
  • Korrosionsfri prestanda: 100% korrosionsbeständig, vilket gör den till det ideala valet för tuffa utomhus- och industrimiljöer.
  • Sömlös integration: Fullt kompatibel med det befintliga ARCA-sortimentet och alla tillbehör.

En närmare titt på flexibiliteten hos ARCA

Upptäck hur ARCA T passar in i ditt arbetsflöde – från enkel anpassning till det breda utbudet av monteringstillbehör.

Sätter nya standarder för industriell övervakning

ARCA T är den perfekta partnern för sektorer där kontinuerlig övervakning och skydd på hög nivå är lika kritiska. Inom energiomställningen och sektorer för grön energi skyddar den hjärtat i förnybar infrastruktur, medan den inom vatten- och avloppshantering ger pålitlig prestanda i höggradigt korrosiva miljöer. För fabriksautomation och IoT erbjuder den transparenta dörren tydlig sikt för smarta kontrollsystem och HMI-displayer. Även inom offentlig infrastruktur och trafikledning står ARCA T som en hållbar sköld för livsviktiga nätverk.

  • arca t
  • arca t
  • arca t

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

 Även om ARCA T finns i en mängd olika konfigurationer för att passa alla projekt, inkluderar de vanligaste storlekarna den kompakta modellen på 300 x 200 x 150 mm och den större versionen på 600 x 400 x 210 mm. Du kan välja mellan standardiserade DB3-lås eller det ergonomiska svänghandtaget  för förbättrad åtkomstkontroll. Dessutom finns en separat montageplåt (2 mm galvaniserat stål) tillgänglig för varje storlek.

arca t - storlekar - ingen bakgrund

Komplett med standard DB3-lås och transparent dörr

8121020N_ARCA 203015T Nej MP_1_72dpi

ARCA 203015T

Mått (H x B x D): 200 x 300 x 150 mm

Se produktblad

8121002N_ARCA 302015T Nej MP_1_72dpi

ARCA 302015T

Mått (H x B x D): 300 x 200 x 150 mm

Se produktblad

8121005N_ARCA 303021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 303021T

Mått (H x B x D): 300 x 300 x 210 mm

Se produktblad

8121002N_ARCA 302015T Nej MP_1_72dpi

ARCA 304015T

Mått (H x B x D): 300 x 400 x 150 mm

Se produktblad

8121023N_ARCA 304021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 304021T

Mått (H x B x D): 300 x 400 x 210 mm

Se produktblad

8121006N_ARCA_403015T_No_MP_1_72dpi

ARCA 403015T

Mått (H x B x D): 400 x 300 x 150 mm

Se produktblad

8121007N_ARCA 403021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 403021T

Mått (H x B x D): 400 x 300 x 210 mm

Se produktblad

8121009N_ARCA 404021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 404021T

Mått (H x B x D): 400 x 400 x 210 mm

Se produktblad

8121025N_ARCA 405021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 405021T

Mått (H x B x D): 400 x 500 x 210 mm

Se produktblad

8121026N_ARCA 406021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 406021T

Mått (H x B x D): 400 x 600 x 210 mm

Se produktblad

8121011N_ARCA 504021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 504021T

Mått (H x B x D): 500 x 400 x 210 mm

Se produktblad

8121032N_ARCA 505021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 505021T

Mått (H x B x D): 500 x 500 x 210 mm

Se produktblad

8121012N_ARCA 604021T Nej MP_1_72dpi

ARCA 604021T

Mått (H x B x D): 600 x 400 x 210 mm

Se produktblad

Komplett med svänghandtag och transparent dörr

8121086N_ARCA 403015ST Nej MP_1_72dpi

ARCA 403015ST

Mått (H x B x D): 400 x 300 x 150 mm

Se produktblad

8121087N_ARCA 403021ST_1_72dpi

ARCA 403021ST

Mått (H x B x D): 400 x 300 x 210 mm

Se produktblad

8121089N_ARCA 404021ST_1_72dpi

ARCA 404021ST

Mått (H x B x D): 400 x 400 x 210 mm

Se produktblad

8121105N_ARCA 405021ST_1_72dpi

ARCA 405021ST

Mått (H x B x D): 400 x 500 x 210 mm

Se produktblad

8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

ARCA 406021ST

Mått (H x B x D): 400 x 600 x 210 mm

Se produktblad

8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

ARCA 504021ST

Mått (H x B x D): 500 x 400 x 210 mm

Se produktblad

8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

ARCA 505021ST

Mått (H x B x D): 500 x 500 x 210 mm

Se produktblad

8121092N_ARCA 604021ST_1_72dpi

ARCA 604021ST

Mått (H x B x D): 600 x 400 x 210 mm

Se produktblad

Redo att skapa tydlighet i ditt nästa projekt?

ARCA T är mer än bara ett kabinettskåp – det är ett fönster in till ditt systems prestanda. Upplev den perfekta balansen mellan synlighet och branschledande skydd.

Vill du veta mer om innovationen bakom
ARCA T?

Upptäck historien om hur den transparenta ARCA-dörren blev till. I vår senaste artikel tar vi med dig bakom kulisserna hos produktteamet på Fibox för att utforska de kundinsikter, tekniska utmaningar och designbeslut som formade denna banbrytande lösning.

Här delar vi med oss av varför transparens har blivit avgörande i moderna elinstallationer, hur vi uppnådde överlägset UV-skydd utan att kompromissa med synligheten, och vad som skiljer ARCA T från traditionella fönsterlösningar.

NÅGRA AV VÅRA UPPSKATTADE KUNDER

"Konsultationen med Fibox förändrade vårt sätt att arbeta med formsprutning. Deras expertis och innovativa lösningar förbättrade avsevärt vår produktionseffektivitet och produktkvalitet."

Näyttökuva 2025-02-27 145719 Shaun Benson, marknadschef, Agriflora Inc.

Kontakta en expert

Vill du upptäcka hur våra lösningar kan lyfta ditt projekts prestanda, tydlighet och tillförlitlighet? Lämna dina kontaktuppgifter och berätta kortfattat om dina behov. Våra experter återkommer till dig inom kort med skräddarsydda rekommendationer, utformade för att driva ditt projekt framåt med trygghet.