Skip to content

Plus de transparence. Plus d'impact.

Présentation

DU NOUVEAU ARCA T

 

La série ARCA, qui a fait ses preuves, a évolué. Doté de la plus grande porte transparente intégrée du marché, l'ARCA T est conçu pour une surveillance plus intelligente, une sécurité accrue et une efficacité sans faille dans les environnements les plus exigeants.

arca t - photo de lancement - sans arrière-plan

voir l'arca t en action

Découvrez comment l'ARCA T associe une visibilité instantanée à une protection robuste. Cette solution certifiée UL pour le marché international vous permet de ne jamais avoir à choisir entre la visibilité et la sécurité de vos composants.

En savoir plus. Réagir plus vite. Protéger mieux.

  • IP 66 - pas de fond 389x388
  • -40 - sans arrière-plan - 389x388
  • +80 - pas d'arrière-plan - 389x388
  • goutte - sans arrière-plan - 389x388
  • soleil - sans arrière-plan - 389x388
  • lightnig- pas de fond 389x388
  • flocon de neige - sans arrière-plan389x388
  • éclair - sans arrière-plan389x388
  • signal - pas d'arrière-plan 389x388

Dans les environnements industriels modernes, chaque seconde compte. L'ARCA T vous permet de surveiller les composants critiques, les écrans IHM et les indicateurs d'état d' un seul coup d'œil sans jamais ouvrir l'armoire. En éliminant les ouvertures de porte inutiles, vous conservez une protection IP66 et IK09 complètes tout en réduisant considérablement le risque de choc électrique et les temps d'arrêt.

  • Visibilité instantanée : Vérifiez immédiatement l'état du système, les fusibles et les alarmes.
  • Sécurité sans compromis : L'armoire reste scellée pour protéger à la fois l'équipement et le personnel.
  • Efficacité opérationnelle : Rationalisez les routines de maintenance grâce à des inspections visuelles rapides.

Une protection robuste pour une conception plus intelligente

Contrairement aux armoires traditionnelles en acier ou en PRV qui nécessitent l'installation de fenêtres séparées et collées, l'ARCA T est prêt à l'emploi. Notre porte transparente innovante à moulage unique offre une résistance supérieure aux chocs et une esthétique propre et professionnelle.

  • Polycarbonate fumé stable aux UV : Notre porte transparente fumée empêche le jaunissement et conserve sa clarté même en cas d'exposition intense au soleil.
  • Performance sans corrosion : 100% résistant à la corrosion, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements extérieurs et industriels difficiles.
  • Intégration transparente : Entièrement compatible avec la gamme et les accessoires ARCA existants.

Un regard plus attentif sur la flexibilité de l'ARCA

Découvrez comment l'ARCA T s'intègre dans votre flux de travail, de la personnalisation sans effort à la large gamme d'accessoires de montage disponibles.

Établir de nouvelles normes en matière de surveillance industrielle

 

L'ARCA T est le partenaire idéal pour les secteurs où la surveillance constante et la protection de haut niveau sont tout aussi essentielles l'une que l'autre. Dans les secteurs de la transition énergétique et des énergies vertes, il protège le cœur des infrastructures renouvelables, tandis que dans la gestion de l'eau et des eaux usées, il offre des performances fiables dans des environnements hautement corrosifs. Pour l'automatisation des usines et l'IoT, la porte transparente offre une visibilité claire pour les systèmes de contrôle intelligents et les écrans IHM. Même dans les infrastructures publiques et le contrôle du trafic, l'ARCA T s'impose comme un bouclier durable pour les réseaux vitaux.

 

  • arca t
  • arca t
  • arca t

TAILLES DISPONIBLES

L'ARCA T est disponible dans une grande variété de configurations pour s'adapter à tous les projets. Les tailles les plus courantes sont le modèle compact de 300 x 200 x 150 mm et le modèle plus grand de 600 x 400 x 210 mm. Vous pouvez choisir entre les serrures DB3 standard et l 'option poignée ergonomique pour un meilleur contrôle d'accès. En outre, une platine de montage séparée (en acier galvanisé de 2 mm) est disponible pour chaque taille.

arca t - tailles - pas d'arrière-plan

Complet avec serrure DB3 standard et porte transparente sans platine 

 

8121020N_ARCA 203015T sans MP_1_72dpi

ARCA 203015T sans MP

Dimensions (H x L x P) : 200 x 300 x 150 mm

Voir la fiche produit

8121002N_ARCA 302015T Sans MP_1_72dpi

ARCA 302015T Sans MP

Dimensions (H x L x P) : 300 x 200 x 150 mm

Voir la fiche produit

8121005N_ARCA 303021T sans MP_1_72dpi

ARCA 303021T sans MP

Dimensions (H x L x P) : 300 x 300 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121002N_ARCA 302015T SANS MP_1_72dpi

ARCA 304015T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 300 x 400 x 150 mm

Voir la fiche produit

8121023N_ARCA 304021T SANS MP_1_72dpi

ARCA 304021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 300 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121006N_ARCA_403015T_SANS_MP_1_72dpi

ARCA 403015T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 300 x 150 mm

Voir la fiche produit

8121007N_ARCA 403021T No MP_1_72dpi

ARCA 403021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 300 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121009N_ARCA 404021T Non MP_1_72dpi

ARCA 404021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121025N_ARCA 405021T Non MP_1_72dpi

ARCA 405021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 500 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121026N_ARCA 406021T SANS MP_1_72dpi

ARCA 406021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 600 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121011N_ARCA 504021T SANS MP_1_72dpi

ARCA 504021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 500 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121032N_ARCA 505021T SANS MP_1_72dpi

ARCA 505021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 500 x 500 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121012N_ARCA 604021T SANS MP_1_72dpi

ARCA 604021T SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 600 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

Complet avec poignée pivotante et porte transparente sans platine

 

8121086N_ARCA 403015ST Non MP_1_72dpi

ARCA 403015ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 300 x 150 mm

Voir la fiche produit

8121087N_ARCA 403021ST_1_72dpi

ARCA 403021ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 300 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121089N_ARCA 404021ST_1_72dpi

ARCA 404021ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121105N_ARCA 405021ST_1_72dpi

ARCA 405021ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 500 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

ARCA 406021ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 400 x 600 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

ARCA 504021ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 500 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

ARCA 505021ST SANS MP

Dimensions (H x L x P) : 500 x 500 x 210 mm

Voir la fiche produit

8121092N_ARCA 604021ST_1_72dpi

ARCA 604021ST SANS

 MP

Dimensions (H x L x P) : 600 x 400 x 210 mm

Voir la fiche produit

Prêt à apporter de la clarté à votre prochain projet ?

L'ARCA T est plus qu'un simple boîtier, c'est une fenêtre sur les performances de votre système.
Découvrez l'équilibre parfait entre visibilité et protection de pointe.

Vous voulez en savoir plus sur l'innovation qui se cache derrière l' ARCA T ?

Découvrez l'histoire de la naissance de la porte transparente ARCA. Dans notre dernier article, nous vous emmenons dans les coulisses avec l'équipe produit de Fibox pour explorer les idées des clients, les défis techniques et les décisions de conception qui ont façonnés cette solution révolutionnaire.


Nous vous expliquons pourquoi la transparence est devenue essentielle dans les installations électriques modernes, comment nous avons obtenu une protection UV supérieure sans compromettre la clarté, et ce qui différencie la porte ARCA T des solutions de fenêtres traditionnelles.

CERTAINS DE NOS CLIENTS ESTIMÉS

"La consultation avec Fibox a transformé notre approche du moulage par injection. Leur expertise et leurs solutions innovantes ont considérablement amélioré l'efficacité de notre production et la qualité de nos produits."

Näyttökuva 2025-02-27 145719 Shaun Benson, directeur du marketing, Agriflora Inc.

Contacter un expert

Vous souhaitez découvrir comment nos solutions peuvent améliorer les performances, la clarté et la fiabilité de votre projet ? Laissez-nous vos coordonnées et décrivez-nous brièvement vos besoins. Nos experts vous répondront rapidement avec des recommandations sur mesure, conçues pour faire avancer votre projet en toute confiance.