Skip to content

Lisää läpinäkyvyyttä. Suurempi vaikutus.

Esittelyssä
uusi ARCA T

 

Luotettu ARCA-sarja on kehittynyt. Markkinoiden suurimmalla integroidulla läpinäkyvällä ovella varustettu ARCA T on suunniteltu älykkäämpään valvontaan, parempaan turvallisuuteen ja saumattomaan tehokkuuteen vaativimmissakin ympäristöissä.

arca t - laukaisukuva - ei virallinen - ei taustaa

Koe ARCA T käytännössä

Koe, miten ARCA T:ssä yhdistyvät välitön näkyvyys ja kestävä suojaus. Tämä UL-sertifioitu ratkaisu maailmanlaajuisille markkinoille varmistaa, ettei sinun tarvitse tehdä kompromisseja komponenttien turvallisuudessa. 

Näe. Reagoi nopeammin. Suojaa paremmin.

  • IP 66 - ei taustaa 389x388
  • -40 - ei taustaa - 389x388
  • +80 - ei taustaa - 389x388
  • pudotus - ei taustaa - 389x388
  • aurinko - ei taustaa - 389x388
  • lightnig- ei taustaa 389x388
  • lumihiutale - ei taustaa389x388
  • salama- ei taustaa389x388
  • signaali - ei taustaa 389x388

Nykyaikaisissa teollisuusympäristöissä jokainen sekunti on tärkeä. ARCA T:n avulla voit valvoa kriittisiä komponentteja, HMI-näyttöjä ja tilamittareita yhdellä silmäyksellä avaamatta koteloa. Kun vältyt tarpeettomilta ovenavauksilta, säilytät täyden IP66- ja IK09-suojauksen ja vähennät samalla merkittävästi sähköiskun ja seisokkiajan riskiä.

  • Välitön näkyvyys: Tarkista järjestelmän tila, sulakkeet ja hälytykset välittömästi.
  • Tinkimätön turvallisuus: Pidä kotelo tiiviinä sekä laitteiden että henkilöstön suojaamiseksi.
  • Toiminnallinen tehokkuus: Tehosta huoltorutiineja nopeilla visuaalisilla tarkastuksilla.

Vankka suojaus kohtaa älykkäämmän suunnittelun

 Toisin kuin perinteiset teräs- tai polyesterikaapit, jotka vaativat erillisen liimatun ikkunan, ARCA T on heti läpinäkyvyydeltään käyttövalmis. Innovatiivinen, yhdestä muotista valmistettu läpinäkyvä ovemme tarjoaa erinomaisen iskunkestävyyden sekä siistin ja ammattimaisen ulkoasun. 

  • UV-kestävä savunharmaa polykarbonaatti: säilyttää läpinäkyvyytensä myös voimakkaassa auringonvalossa
  • Korroosiota kestävä: 100 % korroosionkestävä, joten se on ihanteellinen valinta vaativiin ulko- ja teollisuusolosuhteisiin.
  • Saumaton integrointi: Täysin yhteensopiva olemassa olevan ARCA-malliston ja lisävarusteiden kanssa.

Tutustu ARCA:n joustavuuteen

Katso, miten ARCA T sopii projektiisi. Vaivatonta räätälöintiä sekä laaja valikoima monenlaisia asennustarvikkeita.

Asetamme uudet standardit teolliseen seurantaan

 

ARCA T on täydellinen kumppani aloille, joilla jatkuva valvonta ja korkeatasoinen suojaus ovat yhtä tärkeitä. Energiasiirtymän sekä vihreän energian aloilla, ARCA T suojaa uusiutuvan energian infrastruktuurin ydintä, kun taas vesi- ja jätevesihuollossa se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Tehdasautomaatiossa ja IoT:ssä läpinäkyvä ovi tarjoaa selkeän näkyvyyden älykkäille ohjausjärjestelmille ja HMI-näytöille. ARCA T tarjoaa kestävän suojan myös julkisen infrastruktuurin ja liikennevalvonnan tärkeille verkoille. 

  • arca t - mockup 1
  • arca t - mockup 2
  • arca t - mockup 3

SAATAVILLA OLEVAT KOOT 

ARCA T mukautuu vaivattomasti erilaisiin projekteihin laajan kokoonpano- ja varusteluvalikoimansa ansiosta. Suosittuja kokoja ovat kompakti 300 × 200 × 150 mm -malli sekä tilavampi 600 × 400 × 210 mm -versio. Malleista voit valita joko vakiomalliset DB3-lukot tai ergonomisen Swinghandle-käsikahvan oven lukitusta varten. Lisäksi jokaiselle koolle on saatavilla erillinen asennuslevy (2 mm galvanoitua terästä).

arca t - koot - mockup - ei taustaa

Complete With standard DB3 lock and transparent door

8121020N_ARCA 203015T No MP_1_72dpi

ARCA 203015T No MP

Mitat (K x L x S): 200 x 300 x 150 mm

Katso tuotekortti

8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

ARCA 302015T No MP 

Mitat (K x L x S): 300 x 200 x 150 mm

Katso tuotekortti

8121005N_ARCA 303021T No MP_1_72dpi

ARCA 303021T No MP

Mitat (K x L x S): 300 x 300 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

ARCA 304015T No MP

Mitat (K x L x S): 300 x 400 x 150 mm

Katso tuotekortti

8121023N_ARCA 304021T No MP_1_72dpi

ARCA 304021T No MP 

Mitat (K x L x S): 300 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121006N_ARCA_403015T_No_MP_1_72dpi

ARCA 403015T No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 300 x 150 mm

Katso tuotekortti

8121007N_ARCA 403021T No MP_1_72dpi

ARCA 403021T No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 300 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121009N_ARCA 404021T No MP_1_72dpi

ARCA 404021T No MP

Mitat (K x S x L): 400 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121025N_ARCA 405021T No MP_1_72dpi

ARCA 405021T No MP 

Mitat (K x L x S): 400 x 500 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121026N_ARCA 406021T No MP_1_72dpi

ARCA 406021T No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 600 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

ARCA 504021T No MP

Mitat (K x L x S): 500 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121032N_ARCA 505021T No MP_1_72dpi

ARCA 505021T No MP

Mitat (K x L x S): 500 x 500 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121012N_ARCA 604021T No MP_1_72dpi

ARCA 604021T No MP 

Mitat (K x L x S): 600 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

Complete with swinghandle and transparent door

8121086N_ARCA 403015ST No MP_1_72dpi

ARCA 403015ST No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 300 x 150 mm

Katso tuotekortti

8121087N_ARCA 403021ST_1_72dpi

ARCA 403021ST No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 300 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121089N_ARCA 404021ST_1_72dpi

ARCA 404021ST No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121105N_ARCA 405021ST_1_72dpi

ARCA 405021ST No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 500 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

ARCA 406021ST No MP

Mitat (K x L x S): 400 x 600 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

ARCA 504021ST No MP

Mitat (K x L x S): 500 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

ARCA 505021ST No MP

Mitat (K x L x S): 500 x 500 x 210 mm

Katso tuotekortti

8121092N_ARCA 604021ST_1_72dpi

ARCA 604021ST No MP

Mitat (K x L x S): 600 x 400 x 210 mm

Katso tuotekortti

Oletko valmis tuomaan näkyvyyttä seuraavaan projektiisi?

ARCA T on enemmän kuin pelkkä kotelo; se on ikkuna järjestelmäsi suorituskykyyn.
Koe täydellinen tasapaino näkyvyyden ja alan johtavan suojan välillä.

Haluatko tietää lisää ARCA T innovaatiosta?

Tutustu tarinaan siitä, miten läpinäkyvä ARCA-ovi syntyi. Viimeisimmässä artikkelissamme viemme sinut kulissien taakse Fiboxin tuotetiimin kanssa tutkimaan asiakkaiden näkemyksiä, teknisiä haasteita ja suunnittelupäätöksiä, jotka muokkasivat tätä läpimurtoratkaisua.


Artikkelissa kerromme, miksi läpinäkyvyydestä on tullut välttämätöntä nykyaikaisissa sähköasennuksissa, miten saavutimme erinomaisen UV-suojan tinkimättä selkeydestä ja mikä erottaa ARCA T:n perinteisistä ikkunaratkaisuista.

JOITAKIN ARVOSTETTUJA ASIAKKAITAMME

"Konsultointi Fiboxin kanssa muutti lähestymistapamme ruiskuvaluun. Heidän asiantuntemuksensa ja innovatiiviset ratkaisunsa paransivat merkittävästi tuotannon tehokkuutta ja tuotteiden laatua."

Näyttökuva 2025-02-27 145719 Shaun Benson, markkinointipäällikkö, Agriflora Inc.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Haluatko kuulla, miten ratkaisumme voivat parantaa projektisi toimivuutta, selkeyttä ja luotettavuutta? Jätä yhteystietosi ja kerro lyhyesti tarpeestasi – asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä ja auttavat löytämään juuri sinun projektiisi sopivan ratkaisun.