Fiche technique
Code article : 8818223
Emballage : 1
Unité : piece
Code EAN : 6418074012197
Classification ETIM : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)
Longueur en mm : 60
Largeur en mm : 60
Hauteur en mm : 37
Matériau : Polyamide
Matériau du joint : NBR
Indice de protection (EN 60529): IP66IP69K
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Code article : 8818223
Code EAN : 6418074012197
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polyamide |
Matériau du joint : | NBR |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP69K; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )