Tekniset tiedot
Tuote nr : 8818223
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074012197
SSTL numero : 1721560
ETIM : EC002620 Component for installation (switchgear cabinet)
Pituus (mm) : 60
Leveys (mm) : 60
Korkeus (mm) : 37
Materiaali : Polyamide
Tiivistemateriaali : NBR
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP69K
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Tuote nr : 8818223
EAN koodi : 6418074012197
El. number :
- Suomi : 1721560
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polyamide |
Tiivistemateriaali : | NBR |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP69K; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )